(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V2000CH-24.5
作業靴 ハイパーV #2000 チョコ サギョウグツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,334円
税込単価
4,767円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    チョコ
  • 質量(g):
    680
  • 材質1:
    甲被:編物、合成皮革、本革
  • 材質2:
    靴底:耐油性ゴム
  • 材質3:
    先芯:樹脂 JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V2000CH-24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V2000CH-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V2000CH-24.5

24.5
4932807042548
134-1288

1個

4,334( 4,767円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・建設業。
・運送業。
【材質】
・甲被:編物、合成皮革、本革
・靴底:耐油性ゴム
・先芯:樹脂 JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業靴 ハイパーV #2000 チョコの型番V2000CH-24.5のページです。
型番V2000CH-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

    作業靴 ハイパーV #206 ブラック

    作業靴 ハイパーV #206 ブラック

      作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

      作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

        耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

        耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

          作業靴 ハイパーV#2000

          作業靴 ハイパーV#2000

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

              作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

              作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

                ハイパーV安全スニーカー

                ハイパーV安全スニーカー

                  福山ゴム 寅さん6ブルー22.5

                  福山ゴム 寅さん6ブルー22.5

                    ハイパーブイたびぐつ ホワイト

                    ハイパーブイたびぐつ ホワイト

                      メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 福山ゴム工業 日進ゴム
                      通常価格 4,334円 5,043円 4,070円 4,092円 4,326円 5,623円 4,070円 5,614円 2,054円 2,655円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   4日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   9日目  
                      商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                      規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 - JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 規格無し 規格無し 規格無し
                      形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 編上靴 短靴
                      耐油性 あり あり あり あり あり あり あり あり なし なし
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし

                      作業靴 ハイパーV #2000 チョコのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      現場作業用に
                      評価 5.0満足度:5.02020/03/18
                      加工現場が油っぽく、加工油が飛んでるので以前は滑っていたが今は
                      これに統一してから滑らなくなった。
                      怪我のリスクも大きく減り、現場では全員がこれに切り替えになりました。
                      油を踏んだまま鉄の階段を上がっても滑りにくいのは驚きです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      V2000CH-25.0
                      V2000CH-25.5
                      V2000CH-26.0
                      V2000CH-26.5
                      V2000CH-27.0
                      V2000CH-28.0
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      JANコード トラスココード

                      4,334円

                      ( 4,767円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      254932807042555134-1682

                      4,334円

                      ( 4,767円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      25.54932807042562134-1702

                      4,334円

                      ( 4,767円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      264932807042579134-1681

                      4,334円

                      ( 4,767円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      26.54932807042586134-1741

                      4,334円

                      ( 4,767円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      274932807042593134-1493

                      4,334円

                      ( 4,767円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      284932807042609134-1519

                      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました