(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V2000B-24.5
作業靴 ハイパーV #2000 ブルー サギョウグツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,070円
税込単価
4,477円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    680
  • 材質1:
    甲被:編物、合成皮革、本革
  • 材質2:
    靴底:耐油性ゴム
  • 材質3:
    先芯:樹脂 JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V2000B-24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V2000B-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V2000B-24.5

24.5
4932807042623
134-1434

1個

4,070( 4,477円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・建設業。
・運送業。
【材質】
・甲被:編物、合成皮革、本革
・靴底:耐油性ゴム
・先芯:樹脂 JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業靴 ハイパーV #2000 ブルーの型番V2000B-24.5のページです。
型番V2000B-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

    作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

    作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

      作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

      作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

        作業靴 ハイパーV #5000 黒

        作業靴 ハイパーV #5000 黒

          安全作業靴 スパイダーマックス #6000

          安全作業靴 スパイダーマックス #6000

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

              サボシューズ 黒

              サボシューズ 黒

                安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                  作業靴 ハイパーV #206 ブラック

                  作業靴 ハイパーV #206 ブラック

                    静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                    静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                      耐滑先芯入りスニーカー

                      耐滑先芯入りスニーカー

                        耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                        耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                          ハイパーブイたびぐつ ホワイト

                          ハイパーブイたびぐつ ホワイト

                            メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                            通常価格 4,070円 4,070円 4,334円 4,320円 4,243円 5,623円 3,822円 4,399円 5,043円 5,576円 3,932円 4,092円 2,655円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 規格無し 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し - - 規格無し
                            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                            耐油性 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり - - なし

                            作業靴 ハイパーV #2000 ブルーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            滑りやすい現場での作業に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/18
                            油っぽい現場で使用していますがまず滑りません。
                            通気性も比較的良く、普通の靴と大差なく使えます。
                            ブルーがかなりキツいブルーなので目立ちますが汚れが逆に目立ちにくいので
                            意外といい色です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V2000B-25.0
                            V2000B-25.5
                            V2000B-26.0
                            V2000B-26.5
                            V2000B-27.0
                            V2000B-28.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード

                            4,334円

                            ( 4,767円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            254932807042630134-1509

                            4,845円

                            ( 5,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25.54932807042647134-1450

                            5,160円

                            ( 5,676円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            264932807042654134-1675

                            5,160円

                            ( 5,676円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26.54932807042661134-1487

                            5,160円

                            ( 5,676円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            274932807042678134-1735

                            4,334円

                            ( 4,767円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            284932807042685134-1490

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました