(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vバンド手締め 金具シール用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Vバンド手締め 金具シール用【1~8個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,923円 ~ 20,086円  特別価格 
税込価格
2,115円 ~ 22,095円  特別価格 

扱いやすい一般重梱包用バンド。【特長】・梱包物に傷や錆をつけず、しかも作業の安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手締用
  • 長さ(m):
    250
  • 詳細色:
    グレー
  • 破断伸度:
    20%以下
  • 内容量:
    8巻

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

Vバンド 手締用の仕様

外観

外観

品番
(mm)
厚み
(mm)
引張強さ
V1630
160.702,950N以上グレー
  • 破断伸び:20%以下
  • 長さ:250m

開発秘話

 

引き締め機等の強く引き締めても、縦割れしにくい独自の生産技術と安定した品質を維持しております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
厚み
JANコード
トラスココード
質量(g)
引張強度(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
0.7mm
4906648056415
121-6259
-
2950
8巻

1個

1,923( 2,115円 )

7日目

19
0.95mm
4906648056897
-
22400
4450
8巻

3パック

8個入り

15,529円

14,118

( 15,530円 )

10日目

19
0.68mm
4906648056606
-
18240
3450
8巻

3パック

8個入り

12,112円

11,012

( 12,113円 )

10日目

19
0.78mm
4906648056842
-
20520
3950
8巻

3パック

8個入り

14,286円

12,990

( 14,289円 )

10日目

19
0.95mm
4906648056958
-
27200
4900
8巻

3パック

8個入り

20,086円

17,800

( 19,580円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扱いやすい一般重梱包用バンド。
【特長】
・梱包物に傷や錆をつけず、しかも作業の安全化がはかれる。
・普通のハサミで切れるので梱包・開梱作業がとてもラク。
・帯鉄のディスペンサーにも収容可能で、扱いやすい250m巻き仕様。
【用途】
・鋼鈑、パレット、建材、合板、陶器、レンガ、木材、製紙ロール、機械類、輸出向けの梱包に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vバンド手締め 金具シール用

Vバンド手締め 金具シール用

    ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

    ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

      一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

      一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

        ポリエステルバンド自動梱包機用

        ポリエステルバンド自動梱包機用

          樹脂バンドディスペンサー CA550HS

          樹脂バンドディスペンサー CA550HS

            リサイクルタイプPPバンド(機械用)

            リサイクルタイプPPバンド(機械用)

              PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

              PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

                TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール

                TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール

                  PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                  PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                    PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

                    PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

                      梱包機用PPバンド SSストラップ

                      梱包機用PPバンド SSストラップ

                        ワールドバンド LBシリーズ

                        ワールドバンド LBシリーズ

                          PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                          PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                            メーカー 積水樹脂 司化成工業 積水樹脂 積水樹脂 司化成工業 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 FKK(富士工業) アズワン 積水樹脂 アズワン 積水樹脂
                            通常価格 1,923円 17,913円 6,196円 13,730円 57,188円 8,647円 12,670円 45,183円 6,619円 3,090円 7,104円 12,000円 9,122円
                            通常出荷日 7日目~   4日目~   1日目   10日目~   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手締用 機械用 - 機械用 その他関連製品 機械用 機械用 - 機械用 手締用 機械用 - 機械用
                            長さ(m) 250 - - - - 2500 2500 - 2500 1000 - - -
                            詳細色 グレー - - - - - - - - - - -
                            破断伸度 20%以下 - - 12±3% - - - - - - - - 20%以下
                            内容量 8巻 - - 1巻 - - - - - - - - 1巻

                            Vバンド手締め 金具シール用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました