(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vバンド自動梱包機用 V1630

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V1630X2000T
Vバンド自動梱包機用 V1630 PPバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,246円
税込単価
15,671円

【特長】・梱包物に傷や錆をつけず、しかも作業の安全化がはかれます。・普通のハサ...

詳細情報を確認する

型番

V1630X2000T 解除

Loading...

商品情報を表示

V1630X2000T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V1630X2000T

2000
4906648056521
121-6260

1個

14,246( 15,671円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包物に傷や錆をつけず、しかも作業の安全化がはかれます。
・普通のハサミで切れるので梱包・開梱作業がとてもラクです。
・熱融着ができるので余分な止め金具が不要で、経済的です。
【用途】
・鋼板、パレット、建材・合板、陶器、レンガ類、木材・製紙ロール、機械類、輸出向けの梱包に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Vバンド自動梱包機用 V1630の型番V1630X2000Tのページです。
型番V1630X2000Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vバンド自動梱包機用 V1630

Vバンド自動梱包機用 V1630

    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

        重梱包用バンド封かん機

        重梱包用バンド封かん機

          荷造機(帯鉄用)パーツ

          荷造機(帯鉄用)パーツ

            ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型

            ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型

              コイル封函機

              コイル封函機

                三ツ爪バケットボールトナット

                三ツ爪バケットボールトナット

                  荷造機用パーツ(SPOT-90用)

                  荷造機用パーツ(SPOT-90用)

                    HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                    HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                      封緘機

                      封緘機

                        帯鉄封かん機

                        帯鉄封かん機

                          超音波ホッチキス キュッパ

                          超音波ホッチキス キュッパ

                            メーカー 積水樹脂 トラスコ中山 トラスコ中山 司化成工業 トラスコ中山 ストラパック 立川ピン製作所 スリーエッチ 昌弘機工 スリーエッチ 積水樹脂 トラスコ中山 朝日産業
                            通常価格 11,224円 19,610円 25,043円 27,363円 192円 600,268円 77,779円 15,560円 405円 2,111円 12,695円 8,387円 51,049円
                            通常出荷日 11日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   5日目   1日目~   4日目~   6日目   10日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 機械用 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 16 - - - - - - - - - - - -

                            Vバンド自動梱包機用 V1630のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V1630X1500T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード

                            11,224円

                            ( 12,346円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            15004906648056477121-6258

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました