(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 送気マスク用ビニルホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 送気マスク用ビニルホース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,400円
税込単価
18,040円

【特長】・ホースマスク用ビニルホースです。・全長10m・中径φ16/外径φ22...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    送気
  • 詳細タイプ:
    ビニルホース
  • JANコード:
    4959382057712
  • トラスココード:
    816-7284
  • 質量(g):
    2400.0

(i)ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-10

1個

16,400( 18,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ホースマスク用ビニルホースです。・全長10m・中径φ16/外径φ22。

(i)ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 送気マスク用ビニルホースの型番V-10のページです。
型番V-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 送気マスク用ビニルホース

シゲマツ 送気マスク用ビニルホース

    シゲマツ 送気マスク エアメット

    シゲマツ 送気マスク エアメット

      フード HD-H1

      フード HD-H1

        電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

        電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

          電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

          電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

            電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

            電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

              フード HD-H2

              フード HD-H2

                メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン アズワン 重松製作所 重松製作所
                通常価格 16,400円 26,926円 13,735円 1,440円 850円 76,604円 3,924円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                商品タイプ 取替用パーツ - - - - マスク本体 -
                商品用途 送気 - - 電動ファン付防じん 電動ファン付防じん - -
                詳細タイプ ビニルホース 送気マスク用エアメット - - - - -
                JANコード 4959382057712 4959382053226 - - - - -
                トラスココード 816-7284 816-7380 - - - - -

                シゲマツ 送気マスク用ビニルホースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました