(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UZH25-18T-M16CS
面取りカッター ウラザグル コウサクキヨウメントリコウグ

面取りカッター ウラザグル UZH25-18T-M16CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,883円
税込単価
24,071円

裏ザグリ加工が可能なカッターです。材質/仕上:鋼セット内容/付属品:クランプス...

詳細情報を確認する

型番

UZH25-18T-M16CS 解除

Loading...

UZH25-18T-M16CS の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

UZH25-16T-M14CS【特長】
・裏ザグリ加工が可能なカッターです。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):25
・刃径(mm):14
・刃数:1
・全長(mm):133
・専用チップ:TXMT080206/TXMT110306
・JANコード:4580114244560
・トラスココード:796-9325
・質量:350g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
UZH25-18T-M16CS【特長】
・裏ザグリ加工が可能なカッターです。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):25
・刃径(mm):16
・刃数:1
・全長(mm):146
・専用チップ:TXMT080206/TXMT110306
・JANコード:4580114244577
・トラスココード:796-9333
・質量:378g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
UZH32-22T-M20CS【特長】
・裏ザグリ加工が可能なカッターです。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・刃径(mm):20
・刃数:1
・全長(mm):168
・専用チップ:TXMT080206/TXMT110306
・JANコード:4580114244591
・トラスココード:796-9350
・質量:638g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
UZH32-20T-M18CS【特長】
・裏ザグリ加工が可能なカッターです。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・刃径(mm):18
・刃数:1
・全長(mm):158
・専用チップ:TXMT080206/TXMT110306
・JANコード:4580114244584
・トラスココード:796-9341
・質量:598g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UZH25-18T-M16CS

・裏ザグリ加工が可能なカッターです・シャンク径(mm):25・刃径(mm):16・刃数:1・全長(mm):146・専用チップ:TXMT080206/TXMT110306
・JANコード:4580114244577・トラスココード:796-9333・質量:378g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
10

1個

21,883( 24,071円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏ザグリ加工が可能なカッターです。
材質/仕上:鋼
セット内容/付属品:クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

UZH25-18T-M16CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

面取りカッター ウラザグルの型番UZH25-18T-M16CSのページです。
型番UZH25-18T-M16CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取りカッター ウラザグル

面取りカッター ウラザグル

    面取りカッター ウラザグリメン-C

    面取りカッター ウラザグリメン-C

      富士元 バイテンダー アーム(30°面取り加工用)

      富士元 バイテンダー アーム(30°面取り加工用)

        カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

        カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

          富士元 バイテンダー アーム(R面取り加工用)

          富士元 バイテンダー アーム(R面取り加工用)

            富士元 バイテンダー アーム(60°面取り加工用)

            富士元 バイテンダー アーム(60°面取り加工用)

              カウンターシンク チタンコーティング

              カウンターシンク チタンコーティング

                TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

                TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

                  富士元 バイテンダー アーム(外面取り加工用)

                  富士元 バイテンダー アーム(外面取り加工用)

                    面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)

                    面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)

                      ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°

                      ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°

                        メーカー 富士元工業 富士元工業 富士元工業 トラスコ中山 富士元工業 富士元工業 トラスコ中山 トラスコ中山 富士元工業 トラスコ中山 イリックス
                        通常価格 21,883円 21,883円 10,739円 3,730円 10,739円 10,739円 3,567円 2,630円 10,739円 3,332円 3,900円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                        面取りカッター ウラザグルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        UZH25-16T-M14CS
                        UZH32-20T-M18CS
                        UZH32-22T-M20CS
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?仕様1 仕様2

                        21,883円

                        ( 24,071円 )
                        1個 -

                        4日目

                        10・裏ザグリ加工が可能なカッターです・シャンク径(mm):25・刃径(mm):14・刃数:1・全長(mm):133・専用チップ:TXMT080206/TXMT110306・JANコード:4580114244560・トラスココード:796-9325・質量:350g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

                        21,883円

                        ( 24,071円 )
                        1個 -

                        4日目

                        10・裏ザグリ加工が可能なカッターです・シャンク径(mm):32・刃径(mm):18・刃数:1・全長(mm):158・専用チップ:TXMT080206/TXMT110306・JANコード:4580114244584・トラスココード:796-9341・質量:598g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

                        21,883円

                        ( 24,071円 )
                        1個 -

                        4日目

                        10・裏ザグリ加工が可能なカッターです・シャンク径(mm):32・刃径(mm):20・刃数:1・全長(mm):168・専用チップ:TXMT080206/TXMT110306・JANコード:4580114244591・トラスココード:796-9350・質量:638g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

                        替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました