(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バノック PIN UX-11mm (10000本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UX7
バノック PIN UX-11mm (10000本入)【10,000個入り】 バノック PIN UX-11MM (10000ホンイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,324円
税込単価
5,856円

【特長】・タグ取付け、工業用としてウレタンやゴムなどの結束に使えます。【用途】...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

UX7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用ガン
トラスココード
JANコード
質量(g)
ピン長さ(mm)
適合ガン
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UX7

半透明
B503X
390-5799
4994415001829
200.000
7
-
1箱(10000本)
10

1パック

10,000個入り

5,324( 5,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タグ取付け、工業用としてウレタンやゴムなどの結束に使えます。
【用途】
・値札、タグの取り付けに。
【商品仕様】
・11mm
・トラスココード:868-3044
・質量:200g
【材質/仕上】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バノック PIN UX-11mm (10000本入)の型番UX7のページです。
型番UX7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バノック PIN UX-11mm (10000本入)

バノック PIN UX-11mm (10000本入)

    スタンダード タグピン USシリーズ (10000本入)

    スタンダード タグピン USシリーズ (10000本入)

      バノック PIN SU-3mm (10000本入)

      バノック PIN SU-3mm (10000本入)

        バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)

        バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)

          バノック E-LOX #3 ナチュラル (10000本入)

          バノック E-LOX #3 ナチュラル (10000本入)

            糸LOX #12 ベージュ (5000本入)

            糸LOX #12 ベージュ (5000本入)

              バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)

              バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)

                バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)

                バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)

                  バノック LLV-LOX300 (5000本入)

                  バノック LLV-LOX300 (5000本入)

                    バノック フックLOX HLー130 (200本入)

                    バノック フックLOX HLー130 (200本入)

                      メーカー バノック バノック バノック バノック バノック バノック バノック バノック バノック バノック
                      通常価格 3,892円 5,117円 10,163円 6,488円 5,046円 28,113円 12,000円 22,491円 12,164円 1,071円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   4日目~   4日目   5日目   6日目   5日目~   6日目   4日目  
                      商品タイプ 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション
                      その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション
                      材質1 ナイロン ナイロン ウレタン ナイロン ポリプロピレン 樹脂部:ポリプロピレン ポリプロピレン 樹脂部:ポリプロピレン ナイロン ナイロン

                      バノック PIN UX-11mm (10000本入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      UX15
                      UX15BK
                      UX15BL
                      UX15RD
                      UX20
                      UX7RD
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?適用ガン トラスココード JANコード 質量(g) ピン長さ(mm) 適合ガン 内容量

                      3,892円

                      ( 4,281円 )

                      10,000個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      10半透明B503X390-57564994415001515380.00015-1箱(10000本)

                      5,190円

                      ( 5,709円 )

                      10,000個入り

                      1パック あり

                      4日目

                      --868-30454994415002048400.00015B503X-

                      5,190円

                      ( 5,709円 )

                      10,000個入り

                      1パック あり

                      4日目

                      --868-30464994415002031400.00015B503X-

                      6,787円

                      ( 7,466円 )

                      10,000個入り

                      1パック あり

                      4日目

                      --868-30474994415001065400.00015B503X-

                      5,117円

                      ( 5,629円 )

                      10,000個入り

                      1パック あり

                      4日目

                      ---868-30484994415001522400.00020--

                      6,787円

                      ( 7,466円 )

                      10,000個入り

                      1パック あり

                      4日目

                      --868-30524994415002055200.0007B503X-

                      細針機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました