(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UW-7706-C82
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706 コンクリートヨウホシュウザイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,693円
税込単価
13,962円

【特長】・コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

UW-7706-C82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UW-7706-C82

819-5692
-
-

1個

12,693( 13,962円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。
・臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。
・耐熱水性で耐熱温度120℃です。
・攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。
【用途】
・凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修。
【材質】
・水系ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706の型番UW-7706-C82のページです。
型番UW-7706-C82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

    112g セラミック接着補修耐熱パテ

    112g セラミック接着補修耐熱パテ

      ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット

      ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット

        500ml 凍結防止剤

        500ml 凍結防止剤

          250ml コンクリート補修材(速硬化型)

          250ml コンクリート補修材(速硬化型)

            MATERAN ミラクルパッチ 10KG

            MATERAN ミラクルパッチ 10KG

              500g モルタルパテ(グレー)

              500g モルタルパテ(グレー)

                1.4kg セメント急結剤

                1.4kg セメント急結剤

                  超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

                  超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

                    ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

                    ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

                      TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

                      TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

                        1.0kg ALC補修セメント

                        1.0kg ALC補修セメント

                          TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット

                          TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット

                            メーカー タイムケミカル エスコ ABC商会 エスコ エスコ トーヨーマテラン エスコ エスコ コニシ ヘンケル タイムケミカル エスコ タイムケミカル
                            通常価格 12,693円 12,899円 8,037円 600円 8,190円 2,230円 930円 1,380円 16,515円 31,367円 7,741円 770円 8,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 - - - - - - - コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - コンクリート用補修剤
                            質量(g) 6000.0 - - - - - - - - - 150.000 - 3000
                            施工面積([[M2]]) 0.5/7mm厚 - - - - - - - - - - - 0.55
                            材質1 水系ウレタン - - - - - - - - - - - メタクリル系

                            TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UW-7706-C48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 色詳細 JANコード

                            12,693円

                            ( 13,962円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他819-5693グリーン4545268517700

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました