(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,741円
税込単価
8,515円

コンクリートの凹凸を補修するオッシャーコートUW-7706用硬化促進剤です。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    150.000
  • トラスココード:
    819-5694
  • 色詳細:
    淡黄色
  • 容量:
    15g×10本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UW-500R

1パック

10個入り

7,741( 8,515円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリートの凹凸を補修するオッシャーコートUW-7706用硬化促進剤です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)の型番UW-500Rのページです。
型番UW-500Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

    アサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML

    アサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML

      コンクリート補修剤 コンクリートリペア600

      コンクリート補修剤 コンクリートリペア600

        カップセメント

        カップセメント

          ロックタイト "クラックフィラーSL"

          ロックタイト "クラックフィラーSL"

            500ml セメント接着増強剤

            500ml セメント接着増強剤

              TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

              TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

                1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

                1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

                  3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                  3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                    5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)

                    5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)

                      1.3kg 水回り用セメントパテ

                      1.3kg 水回り用セメントパテ

                        FGM用添加剤 PC7257 SUMMER

                        FGM用添加剤 PC7257 SUMMER

                          アサヒペン カップセメント 300G スタンダード

                          アサヒペン カップセメント 300G スタンダード

                            メーカー タイムケミカル アサヒペン スリーエムジャパン アサヒペン ヘンケル エスコ タイムケミカル コニシ エスコ エスコ エスコ ヘンケル アサヒペン
                            通常価格 7,741円 690円 12,089円 574円 9,532円 670円 12,693円 1,445円 1,600円 38,583円 1,349円 3,659円 600円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 - コンクリート用補修剤 その他 コンクリート用補修剤 - コンクリート用補修剤 - - - - - -
                            その他 - グレー その他 - - グレー - - - ホワイト -
                            質量(g) 150.000 - - - - - 6000.0 - - - - - -
                            トラスココード 819-5694 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 淡黄色 - - - - - - - - - - - -

                            TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました