(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UW960-W-SET
ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイト ワークテーブル150ヨウ ワイドヒキダシ

ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイト UW960-W-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,286円
税込単価
15,715円

【特長】・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています・ど...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し
  • 色:
    シルキーホワイト
  • 材質/仕上:
    スチール
  • 引出し耐荷重(kg):
    10
  • 付属品:
    吊金具付

型番

UW960-W-SET 解除

Loading...

UW960-W-SET の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合天板Wサイズ
トラスココード
突起物を除く引出し内寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UW960-W-SET

W900×D600(mm)
133-8640
W590.5×D390×H40
7.2

1個

14,286( 15,715円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています
・どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます
・スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です
【用途】
・工場
・オフィス

Loading...

UW960-W-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイトの型番UW960-W-SETのページです。
型番UW960-W-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイト

ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイト

    ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し

    ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し

      ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 シルキーホワイト

      ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 シルキーホワイト

        ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 1500×750

        ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 1500×750

          ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600

          ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600

            ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200

            ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200

              ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW600

              ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW600

                ワークテーブル用 半面棚板 アイボリー

                ワークテーブル用 半面棚板 アイボリー

                  ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット

                  ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット

                    メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                    通常価格 14,286円 20,053円 3,889円 6,415円 3,645円 4,853円 4,286円 3,645円 12,783円
                    通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目  
                    商品タイプ 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント - - - - 作業台アタッチメント -
                    本体/オプション オプション - オプション - - - - オプション -
                    詳細タイプ ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し - ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 - - - - ワークテーブル用 半面棚板 -
                    シルキーホワイト - シルキーホワイト - - - - アイボリー -
                    材質/仕上 スチール - スチール - - - - スチール -

                    ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    UW1275-W-SET
                    UW1575-W-SET
                    UW1860-W-SET
                    UW1875-W-SET
                    UW1890-W-SET
                    UW975-W-SET
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    適合天板Wサイズ トラスココード 突起物を除く引出し内寸法
                    (mm)
                    質量
                    (kg)

                    18,000円

                    ( 19,800円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    W1200×D750(mm)131-4980W890.5×D390×H409.8

                    20,053円

                    ( 22,058円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    W1500×D750(mm)133-7054W1190.5×D390×H4012.2

                    23,946円

                    ( 26,341円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    W1800×D600(mm)131-4951W1490.5×D390×H4014.4

                    23,946円

                    ( 26,341円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    W1800×D750(mm)131-6621W1490.5×D390×H4014.6

                    23,946円

                    ( 26,341円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    W1800×D900(mm)131-6573W1490.5×D390×H4014.8

                    14,286円

                    ( 15,715円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    W900×D750(mm)131-4903W590.5×D390×H407.4

                    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました