(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVトラックシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UVTG1
UVトラックシート ボウエンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,708円
税込単価
2,979円

【特長】・紫外線劣化防止剤配合で、長持ちするトラックシートです・焼却処分時に発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トラックシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ハトメ):
    アルミニウム(内径:12mm)
  • 材質1:
    周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度:
    縦1110N/5cm、横1060N/5cm
  • 伸度:
    縦15%、横16%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

UVTG1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
適合車種
ハトメビッチ(cm)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
引裂強度
セット内容/付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UVTG1

グリーン
約1.74×2.1
約0.36
-
縦52.5、横44.0
4962074723017
868-4512
12
810
-
-

1個

2,708( 2,979円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線劣化防止剤配合で、長持ちするトラックシートです
・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました
・防水性能が高く2~3年活用できます
【用途】
・トラック荷台のカバーに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVトラックシートの型番UVTG1のページです。
型番UVTG1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVトラックシート

UVトラックシート

    萩原 クールトラックシート1号

    萩原 クールトラックシート1号

      ターポリントラックシートグリーン

      ターポリントラックシートグリーン

        白防炎シート

        白防炎シート

          火花除けシート

          火花除けシート

            IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー

            IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー

              簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ

              簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ

                PPソフトトラックシートグリーン

                PPソフトトラックシートグリーン

                  PE軽トラックシート1号

                  PE軽トラックシート1号

                    カラートラックシート

                    カラートラックシート

                      ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

                      ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

                        ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

                        ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

                          防虫・防炎 透明糸入りシート

                          防虫・防炎 透明糸入りシート

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク アイリスオーヤマ ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 2,708円 3,502円 3,838円 2,700円 4,573円 1,306円 19,307円 4,919円 958円 5,614円 1,216円 1,216円 6,622円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   11日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ トラックシート トラックシート トラックシート 防炎シート 防炎シート - 防炎シート トラックシート トラックシート トラックシート - - 防炎シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - エステル糸+塩ビコーティング - - - - ポリプロピレン ポリエチレン - - - -
                            材質(ハトメ) アルミニウム(内径:12mm) - アルミ(内径:12mm) - - - - アルミニウム(内径:12mm) アルミニウム(内径:12mm) - - - -
                            材質1 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) シート:ポリエチレン(アルミ蒸着) - - - - - - シート:ポリエチレン(PE) - - - -

                            UVトラックシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UVTS1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            厚さ
                            (mm)
                            適合車種 ハトメビッチ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g) 引裂強度 セット内容/付属品

                            3,143円

                            ( 3,457円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            シルバー1.76×2.30.36軽トラック縦52.5、横444962074725011868-451316800縦150N、横150Nゴムバンド20本

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました