(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ECO#5000 グリーンシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ECO#5000 グリーンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,327円
税込単価
10,260円

【特長】・厚手で長期間使えるシートです。・寒冷地、温度差の激しい環境で強度、耐...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ODグリーン
  • 厚さ(mm):
    約0.47
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン●ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)●周囲ロープ:ポリプロピレン
  • 引張強度:
    縦1750N/5cm、横1600N/5cm

型番

UVG-3654 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UVG-3654

約3.52×5.31
4962074706744
868-4509
20
5350.0

6個

9,327( 10,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手で長期間使えるシートです。
・寒冷地、温度差の激しい環境で強度、耐久性は実証済みです。
・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減します。
【用途】
・長期(4~5年)の野積カバーに。
・簡易倉庫の被覆用に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ECO#5000 グリーンシートの型番UVG-3654のページです。
型番UVG-3654に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ECO#5000 グリーンシート

ECO#5000 グリーンシート

    エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

    エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

      エコサーティシートUV #4000

      エコサーティシートUV #4000

        エコUVシート #4000 (シルバー)

        エコUVシート #4000 (シルバー)

          UVクリアシート 透明糸入り

          UVクリアシート 透明糸入り

            エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

            エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

              ターピー#13000 10年シート

              ターピー#13000 10年シート

                1870x0.5mm UVクリアシート

                1870x0.5mm UVクリアシート

                  #4000 ODグリーンシート

                  #4000 ODグリーンシート

                    耐水UVシート #7000

                    耐水UVシート #7000

                      塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

                      塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

                        ターピーUVクロス #4000

                        ターピーUVクロス #4000

                          5年シート シルバー

                          5年シート シルバー

                            メーカー 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 エスコ ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク 萩原工業 トラスコ中山
                            通常価格 1,990円 3,378円 1,454円 2,158円 3,385円 3,192円 52,889円 8,981円 1,433円 5,025円 2,824円 58,360円 16,263円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目~  
                            ODグリーン シルバー シルバー シルバー 透明 ODグリーン その他 - ODグリーン - その他 - -
                            厚さ(mm) 約0.47 0.47 - 0.33 約0.5 0.47 0.99 0.5 0.31 0.62 0.1 0.36 -
                            ハトメピッチ(cm) 90 - 90 - 90 - 90 - - - - - -
                            材質1 シート:ポリエチレン●ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)●周囲ロープ:ポリプロピレン - シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:アルミ(内径:12mm)●補強ロープ:ポリプロピレン(PP) - シート:ポリエチレン(PE) - シート:ポリエチレン(PE) - - - - - -
                            引張強度 縦1750N/5cm、横1600N/5cm - - - 縦650N/5cm、横550N/5cm - 縦2500N/5cm、横3100N/5cm - - - - 縦1150N/5cm、横1100N/5cm -

                            ECO#5000 グリーンシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UVG-1818
                            UVG-2736
                            UVG-5472
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g)

                            1,990円

                            ( 2,189円 )
                            30個 あり

                            1日目

                            約1.71×1.714962074706713868-45078890.0

                            5,451円

                            ( 5,996円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            約2.62×3.514962074706737868-4508142670.0

                            19,888円

                            ( 21,877円 )
                            3個 -

                            4日目

                            約5.29×7.114962074706751868-45102810690.0

                            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました