(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVクリアシート 透明糸入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UVC1836H
UVクリアシート 透明糸入り UVシート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,996円 4,529円
税込単価
6,596円 4,982円

【特長】・透光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。【...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 厚さ(mm):
    約0.5
  • 色詳細:
    透明(糸入り)
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3:
    周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度:
    縦650N/5cm、横550N/5cm
  • 耐久期間:
    約4年
  • 引裂強度:
    縦:240N、横:180N

型番

UVC1836H 解除

Loading...

商品情報を表示

UVC1836H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UVC1836H

約1.71×3.51
4962074001740
868-4504
12
1300.0

10個

5,996円

4,529

( 4,982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
【用途】
・工場等での間仕切りカーテンや、埃除け防止の簡易カーテン・カバーなどに。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UVクリアシート 透明糸入りの型番UVC1836Hのページです。
型番UVC1836Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVクリアシート 透明糸入り

UVクリアシート 透明糸入り

    ECO#5000 グリーンシート

    ECO#5000 グリーンシート

      UVシート 4000 BU40-2736 シルバー

      UVシート 4000 BU40-2736 シルバー

        UVシート 4000 BU40-3636 シルバー

        UVシート 4000 BU40-3636 シルバー

          UVシート 4000 BU40-1827 シルバー

          UVシート 4000 BU40-1827 シルバー

            UVシート 4000 BU40-5454 シルバー

            UVシート 4000 BU40-5454 シルバー

              UVシート 4000 BU40-2727 シルバー

              UVシート 4000 BU40-2727 シルバー

                UVシート 4000 BU40-3645 シルバー

                UVシート 4000 BU40-3645 シルバー

                  UVシート 4000 BU40-7290 シルバー

                  UVシート 4000 BU40-7290 シルバー

                    UVシート 4000 BU40-3654 シルバー

                    UVシート 4000 BU40-3654 シルバー

                      UV屋外シート #4000

                      UV屋外シート #4000

                        UVシート(軽量タイプ)

                        UVシート(軽量タイプ)

                          UVシート 4000 BU40-1010 シルバー

                          UVシート 4000 BU40-1010 シルバー

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ユタカメイク エスコ アイリスオーヤマ
                            通常価格 3,385円 1,990円 2,897円 5,810円 2,034円 11,824円 2,808円 6,273円 26,191円 5,503円 3,861円 1,420円 48,694円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   2日目   6日目   4日目   6日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            透明 ODグリーン シルバー - シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー ブルー シルバー
                            厚さ(mm) 約0.5 約0.47 - - - - - - - - - 0.18 -
                            色詳細 透明(糸入り) - - - - - - - - - - - -
                            ハトメピッチ(cm) 90 90 - - - - - - - - - - -
                            材質1 シート:ポリエチレン(PE) シート:ポリエチレン●ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)●周囲ロープ:ポリプロピレン - - - - - - - - - - -

                            UVクリアシート 透明糸入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UVC1818H
                            UVC1827H
                            UVC2727H
                            UVC2736H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g)

                            3,385円

                            ( 3,724円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            約1.71×1.714962074001726868-45028650.0

                            5,196円

                            ( 5,716円 )
                            14個 あり

                            1日目

                            約1.71×2.614962074001733868-450310970.0

                            8,597円

                            ( 9,457円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            約2.62×2.614962074001757868-4505121460.0

                            11,686円

                            ( 12,855円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            約2.62×3.514962074001764868-4506141940.0

                            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました