(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウラワミニター スイングヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウラワミニター スイングヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,577円
税込単価
61,135円

【特長】・首振り機構の採用により、バリ取り等の作業に最適です。【用途】・金型研...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 部品名称:
    スイングヘッド
  • トラスココード:
    515-3832
  • JANコード:
    4582154517185
  • 質量(g):
    140

型番

UT08-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UT08-21

1個

55,577( 61,135円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り機構の採用により、バリ取り等の作業に最適です。
【用途】
・金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに。
【商品仕様】
・UM20モーターと組み合わせて使用
・JANコード:4582154517185
・トラスココード:515-3832
・質量:140g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウラワミニター スイングヘッドの型番UT08-21のページです。
型番UT08-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウラワミニター スイングヘッド

ウラワミニター スイングヘッド

    ミニモ ラブロンヘッド

    ミニモ ラブロンヘッド

      ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

      ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

        ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

        ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

          ミニエイトスタンダードユニット

          ミニエイトスタンダードユニット

            ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

            ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

              スイングラスター アタッチメント

              スイングラスター アタッチメント

                レバータイプ アタッチメント EHL-401

                レバータイプ アタッチメント EHL-401

                  リングタイプ アタッチメント

                  リングタイプ アタッチメント

                    90°アングル アタッチメント IC-300

                    90°アングル アタッチメント IC-300

                      50°アングル アタッチメント KC-300

                      50°アングル アタッチメント KC-300

                        “ロータリーハンドピース”

                        “ロータリーハンドピース”

                          電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                          電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                            メーカー 浦和工業 ミニター ナカニシ 浦和工業 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 浦和工業
                            通常価格 55,577円 55,910円 46,420円 161,906円 56,718円 46,002円 56,054円 38,000円 38,000円 34,837円 34,814円 43,766円 21,672円
                            通常出荷日 6日目   9日目   1日目   5日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   2日目~   3日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 本体 関連品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            部品名称 スイングヘッド - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 515-3832 - - 515-3760 - - - - - - - - -
                            JANコード 4582154517185 - - 4582154517031 - - - - - - - - -
                            質量(g) 140 - - 175.000 - - - - - - - 175.000 290(セット) 170(モーター)

                            ウラワミニター スイングヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました