(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティボイスII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:USV-300
セフティボイスII ユニットセフティーボイス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,581円
税込単価
39,139円

【特長】光と音声で、危険や注意をうながす電子音声警報器・屋外でも安心して使える...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    サイレン
  • 防水性:
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    本体:ASA樹脂●回転灯グローブ:ABS樹脂●取付アーム部:鉄
  • 寸法(mm):
    227×200×244(スタンド後ろの時)
  • 電源:
    AC100~220V
  • 消費電流(A):
    0.17(1KHz.MAX AUT)
  • 最大音量(db):
    95(1m手前)
  • 使用電球:
    高輝度LED6灯×6列
  • 動作温度範囲(℃):
    -10~50
  • 相対湿度(%RH):
    20~80
  • 消費電力(W):
    9.0

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

USV-300 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セフティボイスIIは、光とセフティ・メッセージによる複合機能で、安全作業を推進する安全用品です。
電子音声警報器とLED回転灯との一体化により、建設作業所・道路等における事故防止と災害防止に効果を発揮します。

 
  • USV-300:黄回転灯
  • USV-300RE:赤回転灯
  • USV-300GR:緑回転灯
  • USV-300BL:青回転灯
 
電源電圧AC100V~220V
消費電力9.0W
消費電流0.17A(1KHz.MAX AUT)
最大音量95dB (1m手前)
内蔵音声46種類
使用電球高輝度LED 6灯×6列
動作温度範囲-10℃~50℃/20~80%RH
サイズ227×200×244(スタンド後ろの時)
重量約1.5kg
材質本体:ASA樹脂/回転灯グローブ:ABS樹脂/スタンド:鉄
色調本体・スタンド:クリーム色/回転灯グローブ:黄(標準色)

 

外形図

外形図

セフティボイスII 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

セフティボイスII 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸入し、故障する恐れがありますので、この様な場合は設置をおやめください。

商品情報を表示

USV-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USV-300

826-3993
4571181499816
回転灯(グローブ):黄、本体:クリーム色

1個

35,581( 39,139円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】光と音声で、危険や注意をうながす電子音声警報器
・屋外でも安心して使える防雨構造
・遠い場所からハッキリわかる高輝度LED
・全46種の音声内蔵で使いどころ満載
・最大95dbの大音量でしっかり伝えます
・100V・200V両電源に対応
【用途】
・工事現場などでの注意喚起に最適です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティボイスIIの型番USV-300のページです。
型番USV-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティボイスII

セフティボイスII

    [防雨型]人感センサー

    [防雨型]人感センサー

      AC100V 人感スイッチ

      AC100V 人感スイッチ

        高輝度反射シート 70×230mm

        高輝度反射シート 70×230mm

          メーカー ユニット エスコ エスコ 和気産業
          通常価格 35,581円 54,786円 19,596円 1,150円
          通常出荷日 5日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
          商品タイプ 標準タイプ - - -
          内蔵音 サイレン - - -
          防水性 - - -
          質量(g) 1500.0 - - -
          材質1 本体:ASA樹脂●回転灯グローブ:ABS樹脂●取付アーム部:鉄 - - -

          セフティボイスIIのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          USV-300GR
          USV-300RE
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード JANコード

          36,428円

          ( 40,071円 )
          1個 あり

          6日目

          826-39954571181499830回転灯(グローブ):緑、本体:クリーム色

          36,428円

          ( 40,071円 )
          1個 あり

          6日目

          826-39964571181499847回転灯(グローブ):赤、本体:クリーム色

          拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました