(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS シンク下スライドトレー UST-2V ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS シンク下スライドトレー UST-2V ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,739円
税込単価
3,013円

【特長】・ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。・スライドトレーは調...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UST-2V

4個

2,739( 3,013円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。
・スライドトレーは調味料類が倒れにくい構造になっています。

【商品仕様】
・シンク下スライドトレーUST-2Vホワイト
・JANコード:4905009734528
・トラスココード:827-5188
・質量:8.7kg
【材質/仕上】
・パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
・メッシュパネル:スチール
・棚・スライドトレー:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS シンク下スライドトレー UST-2V ホワイトの型番UST-2Vのページです。
型番UST-2Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS シンク下スライドトレー UST-2V ホワイト

IRIS シンク下スライドトレー UST-2V ホワイト

    IRIS シンク下マルチ伸縮棚 UMD-2V ホワイト

    IRIS シンク下マルチ伸縮棚 UMD-2V ホワイト

      IRIS シンク下伸縮棚 1段 USD-1V ホワイト

      IRIS シンク下伸縮棚 1段 USD-1V ホワイト

        K-40水切棚 B

        K-40水切棚 B

          カラーパンチングラック ホワイト

          カラーパンチングラック ホワイト

            パイプネット水切棚 2段式

            パイプネット水切棚 2段式

              K-40水切棚 A

              K-40水切棚 A

                ステンレスラック (SUS430・スノコ棚5段仕様) RS5シリーズ

                ステンレスラック (SUS430・スノコ棚5段仕様) RS5シリーズ

                  メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 杉田エース アイリスオーヤマ 杉田エース 杉田エース アズワン
                  通常価格 2,739円 3,910円 2,209円 7,624円 21,152円 7,666円 7,624円 68,880円
                  通常出荷日 6日目   6日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   8日目  

                  IRIS シンク下スライドトレー UST-2V ホワイトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました