(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック グラナイトベーススタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:USG-14
テクロック グラナイトベーススタンド ダイヤルゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,321円
税込単価
41,053円

【特長】・平面度0.001/200mm以内です。・滑りが良く測定物の損傷があり...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    Φ8
  • 平面度(μm):
    1

Loading...

 
カタログを表示

USG-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
有効移動範囲(mm)
ベース寸法(mm)
適要
主柱(mm)
JANコード
トラスココード
ポール高さ(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USG-14

0~130
150×150
標準型
25
4560120875040
838-0319
175
4900

1個

37,321( 41,053円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面度0.001/200mm以内です。
・滑りが良く測定物の損傷がありません。
【用途】
・ダイヤルゲージ等を取り付けて部品などの測定に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック グラナイトベーススタンドの型番USG-14のページです。
型番USG-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック グラナイトベーススタンド

テクロック グラナイトベーススタンド

    マグネットスタンド(標準型・微調整型)

    マグネットスタンド(標準型・微調整型)

      マグネチックスタンド YM-3

      マグネチックスタンド YM-3

        デュロメータスタンド

        デュロメータスタンド

          ダイヤルコンパレータ T形

          ダイヤルコンパレータ T形

            ダイヤルコンパレータ PH2

            ダイヤルコンパレータ PH2

              テクロック アップライトスタンド

              テクロック アップライトスタンド

                ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                  ダイヤルコンパレータ PH3B

                  ダイヤルコンパレータ PH3B

                    ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

                    ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

                      石製ダイヤルコンパレーター

                      石製ダイヤルコンパレーター

                        ダイヤルスタンド

                        ダイヤルスタンド

                          ダイヤルコンパレータ MM2

                          ダイヤルコンパレータ MM2

                            メーカー テクロック シンワ測定 尾崎製作所 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器 テクロック 大菱計器製作所 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器
                            通常価格 32,045円 6,581円 9,730円 27,836円 46,899円 58,342円 65,173円 58,476円 39,899円 53,902円 88,941円 42,755円 25,059円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目   7日目   3日目   2日目~   3日目   18日目   18日目   3日目   8日目  
                            ダイヤルゲージ取付穴(mm) Φ8 φ6.0/8.1 - - - - - - - - - - -
                            平面度(μm) 1 - - - 3 10 - - 10 - - - 10

                            テクロック グラナイトベーススタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            USG-10
                            USG-18
                            USG-20
                            USG-24
                            USG-28
                            USG-29
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            有効移動範囲
                            (mm)
                            ベース寸法
                            (mm)
                            適要 主柱
                            (mm)
                            JANコード トラスココード ポール高さ
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            35,300円

                            ( 38,830円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~130100×150標準型254560120875033796-01311753500

                            32,045円

                            ( 35,250円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~200150×200標準型254560120875057796-01402405800

                            32,771円

                            ( 36,048円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~115100×150微動装置付254560120875064838-03201753500

                            43,365円

                            ( 47,702円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~115150×150微動装置付254560120875071838-03211754900

                            37,273円

                            ( 41,000円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~180150×200微動装置付254560120875088838-03222405800

                            51,593円

                            ( 56,752円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~200150×200精密微動装置付254560120875095816-78262406000

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました