(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯胴当てベルト USFX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:USFX700
安全帯胴当てベルト USFX タジマ アンゼンタイドウアテベルト USFX700

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,468円 4,851円
税込単価
6,015円 5,336円

【特長】・ハーネス・サスペンダーと簡単に取付け・取外しが可能です・装着スペース...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ナイロン
  • 適応ベルト幅(mm):
    50

型番

USFX700 解除

Loading...

 
カタログを表示

USFX700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
胴ベルト寸法幅×長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
適応ウエストサイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USFX700

-
90×700
4975364168252
828-4031
310
M
100

5個

5,468円

4,851

( 5,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネス・サスペンダーと簡単に取付け・取外しが可能です
・装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構です
・へたりにくく柔らかい薄型特殊クッションを採用しています
・動きやすいフラット形状です
・ズレにくいノンスリップ構造です
・型崩れしないリベットロック構造です
・軽量設計です
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯胴当てベルト USFXの型番USFX700のページです。
型番USFX700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯胴当てベルト USFX

安全帯胴当てベルト USFX

    安全帯胴当てベルト CKRX

    安全帯胴当てベルト CKRX

      安全帯胴当てベルト USCX

      安全帯胴当てベルト USCX

        MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

        MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

          タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

          タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

            サポータベルト

            サポータベルト

              ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

              ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

                MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

                MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

                  タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

                  タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

                    タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

                    タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

                      メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール マーベル TJMデザインタジマツール 藤井電工 藤井電工 マーベル TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                      通常価格 5,468円 6,968円 5,968円 11,842円 5,500円 5,299円 2,228円 6,483円 4,531円 4,531円
                      通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   1日目~   4日目   1日目~   15日目   1日目   4日目   4日目  
                      商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品
                      胴ベルト - - - - - - -
                      ブラック ブラック - - - ブラック ブラック
                      材質1 ナイロン 本体:ポリプロピレン ナイロン - 本体:ナイロン - - - 本体:ナイロン 本体:ナイロン
                      適応ベルト幅(mm) 50 50専用 50 - 50 - - - 50 50

                      安全帯胴当てベルト USFXのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      USFX600
                      USFX800
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ 胴ベルト寸法幅×長さ
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g) サイズ 適応ウエストサイズ(cm)

                      5,468円

                      ( 6,015円 )
                      5個 あり

                      4日目

                      ベルト通し5本仕様90×6004975364168245828-4030260S80

                      5,468円

                      ( 6,015円 )
                      5個 あり

                      4日目

                      -90×8004975364168269828-4032340L120

                      安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました