(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯胴当てベルト USCX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:USCX700
安全帯胴当てベルト USCX タジマ アンゼンタイドウアテベルト USCX700

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,968円 5,152円
税込単価
6,565円 5,667円

【特長】・ハーネス・サスペンダーと簡単に取付け・取外しが可能です・装着スペース...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ナイロン
  • 適応ベルト幅(mm):
    50

型番

USCX700 解除

Loading...

 
カタログを表示

USCX700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
胴ベルト寸法幅×長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
適応ウエストサイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USCX700

-
90×700
4975364168283
828-4028
320
M
100

5個

5,968円

5,152

( 5,667円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネス・サスペンダーと簡単に取付け・取外しが可能です
・装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構です
・へたりにくく柔らかい薄型特殊クッションを採用しています
・隙間を作らないカーブ形状です
・ズレにくいノンスリップ構造です
・型崩れしないリベットロック構造です
・軽量設計です
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯胴当てベルト USCXの型番USCX700のページです。
型番USCX700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯胴当てベルト USCX

安全帯胴当てベルト USCX

    安全帯胴当てベルト USFX

    安全帯胴当てベルト USFX

      安全帯胴当てベルト ACRX

      安全帯胴当てベルト ACRX

        タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

        タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

          安全帯胴当てベルト CKRX

          安全帯胴当てベルト CKRX

            タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

            タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

              タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

              タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

                アルミバックル胴ベルト 1200mm

                アルミバックル胴ベルト 1200mm

                  サポータベルト ブルー/銀

                  サポータベルト ブルー/銀

                    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                      墜落制止用器具用ロープ収納袋

                      墜落制止用器具用ロープ収納袋

                        KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

                        KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

                          メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 基陽 藤井電工 基陽 エスコ 基陽
                          通常価格 5,968円 5,468円 9,470円 5,500円 6,968円 4,531円 4,531円 2,634円 5,025円 2,867円 520円 2,954円
                          通常出荷日 2日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ロープ収納袋 ベルト関連用品
                          胴ベルト - - - - - -
                          ブラック ブラック ブラック - - -
                          材質1 ナイロン ナイロン ナイロン 本体:ナイロン 本体:ポリプロピレン 本体:ナイロン 本体:ナイロン - - - - -
                          適応ベルト幅(mm) 50 50 50 50 50専用 50 50 - - - - -

                          安全帯胴当てベルト USCXのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          USCX600
                          USCX800
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ 胴ベルト寸法幅×長さ
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 質量(g) サイズ 適応ウエストサイズ(cm)

                          5,968円

                          ( 6,565円 )
                          5個 あり

                          4日目

                          ベルト通し5本仕様90×6004975364168276828-4027270S80

                          5,968円

                          ( 6,565円 )
                          5個 あり

                          4日目

                          -90×8004975364168290828-4029350L120

                          安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました