(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック アップライトスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック アップライトスタンド

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,173円 58,655円
税込単価
71,690円 64,521円

【特長】・φ60mmセラミック測定台です。【用途】・ダイヤルゲージ等を取り付け...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4560120875026
  • トラスココード:
    816-7829
  • 重量(g):
    3900

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US-25

1個

65,173円

58,655

( 64,521円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ60mmセラミック測定台です。
【用途】
・ダイヤルゲージ等を取り付け、小物部品を測定するときに使用します。
【商品仕様】
・タイプ:平行バネ式精密微動装置付
・タイプ:平行バネ式精密微動装置付
・試料台サイズ(mm):φ60
・有効移動範囲(mm):0~120
・JANコード:4560120875026
・トラスココード:816-7829
・質量:3.9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック アップライトスタンドの型番US-25のページです。
型番US-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック アップライトスタンド

テクロック アップライトスタンド

    アップライトスタンド

    アップライトスタンド

      ダイヤルゲージ用スタンド

      ダイヤルゲージ用スタンド

        7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

        7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

          ダイヤルコンパレータ MM2

          ダイヤルコンパレータ MM2

            テクロック グラナイトベーススタンド

            テクロック グラナイトベーススタンド

              7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

              7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

                ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                  215シリーズ コンパレータスタンド BS

                  215シリーズ コンパレータスタンド BS

                    石製ダイヤルコンパレーター

                    石製ダイヤルコンパレーター

                      デュロメータスタンド

                      デュロメータスタンド

                        ダイヤルコンパレータ PH3B

                        ダイヤルコンパレータ PH3B

                          ダイヤルコンパレータ T形

                          ダイヤルコンパレータ T形

                            メーカー テクロック テクロック 尾崎製作所 ミツトヨ 理研計測器 テクロック ミツトヨ 大菱計器製作所 ミツトヨ 大菱計器製作所 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器
                            通常価格 65,173円 22,770円 32,913円 44,469円 25,059円 32,045円 44,469円 58,476円 53,784円 88,941円 27,836円 39,899円 46,899円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   2日目~   3日目   1日目  
                            JANコード 4560120875026 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 816-7829 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 3900 - - - - - - - - - - - -

                            テクロック アップライトスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました