(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:US-17
ユニバーサルソケット ソケットビット デンドウヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,240円
税込単価
5,764円

【特長】・斜めからでもナットが回せます。【用途】・六角ボルト・ナットなどの締め...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

US-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US-17

17
4989065107960
811-2774
120.000

1個

5,240( 5,764円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜めからでもナットが回せます。
【用途】
・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルソケットの型番US-17のページです。
型番US-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルソケット

ユニバーサルソケット

    ユニバーサル ビットソケット EUF-□

    ユニバーサル ビットソケット EUF-□

      ビットソケット ショート EF-□S

      ビットソケット ショート EF-□S

        No.S6 トルクスソケット

        No.S6 トルクスソケット

          メーカー 松阪商事 ミトロイ ミトロイ ベッセル
          通常価格 5,184円 3,331円 690円 7,520円
          通常出荷日 6日目   7日目   1日目~   4日目~  
          使用機器 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー -
          ソケット形状 6角 - - -
          単品・セット区分 単品 - - 単品

          ユニバーサルソケットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          US-19
          US-21
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          二面幅寸法(mm) JANコード トラスココード 質量(g)

          5,184円

          ( 5,702円 )
          1個 あり

          6日目

          194989065107977811-2775120.000

          5,490円

          ( 6,039円 )
          1個 あり

          6日目

          214989065107984811-2776140.000

          ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました