(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーパックオプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリーパックオプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,100円
税込単価
7,810円

【特長】・UBZ-BM20R/S20/S27用充電池です。・予備電池としてある...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    リチウムイオンバッテリーパック
  • JANコード:
    4975514048915
  • トラスココード:
    543-0712
  • 適合機種:
    UBZ-BM20R/S20/S27
  • 質量(g):
    20.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UPB-6L

1個

7,100( 7,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UBZ-BM20R/S20/S27用充電池です。
・予備電池としてあると安心です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーパックオプションの型番UPB-6Lのページです。
型番UPB-6Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリーパックオプション

バッテリーパックオプション

    Bluetoothユニット

    Bluetoothユニット

      TOA 15W卓上アンプ

      TOA 15W卓上アンプ

        TOA 30W卓上アンプ

        TOA 30W卓上アンプ

          チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

          チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

            ベルトクリップ

            ベルトクリップ

              TOA 10W卓上アンプ

              TOA 10W卓上アンプ

                TOA 卓上型受信機

                TOA 卓上型受信機

                  DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

                  DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

                    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

                    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

                      TOA BGM用アンプ 30W

                      TOA BGM用アンプ 30W

                        TOA 壁掛け型スピーカ3W

                        TOA 壁掛け型スピーカ3W

                          アイコム ショートアンテナ

                          アイコム ショートアンテナ

                            メーカー ケンウッド ユニペックス TOA TOA TOA ICOM TOA TOA アルインコ ユニペックス TOA TOA ICOM
                            通常価格 7,100円 30,322円 44,756円 58,540円 63,157円 6,613円 27,323円 78,362円 8,641円 25,734円 47,370円 11,293円 4,000円
                            通常出荷日 1日目   4日目   7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   5日目   1日目   4日目   7日目   7日目   1日目  
                            その他 オプション - - - - - - - オプション - - - オプション
                            品名 リチウムイオンバッテリーパック - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975514048915 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 543-0712 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 UBZ-BM20R/S20/S27 - - - - - - - - - - - -

                            バッテリーパックオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました