(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムイオンバッテリーオプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムイオンバッテリーオプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,966円
税込単価
7,663円

【特長】・UBZ-BH47FR用充電池です。・予備電池としてあると安心です。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    リチウムイオンバッテリーパック
  • JANコード:
    4975514043958
  • トラスココード:
    543-0704
  • 適合機種:
    UBZ-BH47FR
  • 質量(g):
    28.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UPB-4L

1個

6,966( 7,663円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UBZ-BH47FR用充電池です。
・予備電池としてあると安心です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリーオプションの型番UPB-4Lのページです。
型番UPB-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムイオンバッテリーオプション

リチウムイオンバッテリーオプション

    工場内時報放送設備セット

    工場内時報放送設備セット

      アイコム 6連卓上急速充電器

      アイコム 6連卓上急速充電器

        リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

        リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

          DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

          DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

            バッテリーパックオプション

            バッテリーパックオプション

              TOA 車載用アンプ 40W

              TOA 車載用アンプ 40W

                TOA 車載用アンプ 60W

                TOA 車載用アンプ 60W

                  特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

                  特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

                    特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                    特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                      トランシーバー用受信機

                      トランシーバー用受信機

                        ワイヤレスミキサー

                        ワイヤレスミキサー

                          TOA コネクタープレート メタルコンセント

                          TOA コネクタープレート メタルコンセント

                            メーカー ケンウッド TOA ICOM エスコ アルインコ ケンウッド TOA TOA ICOM ケンウッド エスコ TOA TOA
                            通常価格 6,966円 10,225円 42,209円 4,150円 8,641円 7,100円 39,024円 62,321円 2,363円 2,600円 17,060円 76,654円 6,146円
                            通常出荷日 4日目   5日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   7日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   5日目  
                            その他 オプション - オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション - - -
                            品名 リチウムイオンバッテリーパック - - - - リチウムイオンバッテリーパック - - - - - - -
                            JANコード 4975514043958 - - - - 4975514048915 - - - - - - -
                            トラスココード 543-0704 - - - - 543-0712 - - - - - - -
                            適合機種 UBZ-BH47FR - - - - UBZ-BM20R/S20/S27 - - - - - - -

                            リチウムイオンバッテリーオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました