(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクセン UP113S プラスチックボールバイブレータ

エクセン UP113S プラスチックボールバイブレータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,836円
税込単価
35,020円

【特長】・コンパクトでシンプルな構造なので比較的安価なためチョットした振動を必...

詳細情報を確認する

  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4562303290176
  • 質量(g):
    250.0
  • トラスココード:
    853-6857
  • 材質1:
    ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 性能を持続するため、エア配管部にルブリケーター(オイラー)を設置してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP113S

1個

31,836( 35,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでシンプルな構造なので比較的安価なためチョットした振動を必要とする場所に簡単に取付が可能です。
・エアー圧力の調整だけで振動力や振動数が可変できるため幅広い場所で使用できます。
【用途】
・運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。
・選別:スクリーンの振動源。
【商品仕様】
・遠心力(kN):0.28~0.65
・振動数(Hz):185~281
・振動数(Hz):185~281
・遠心力(kN):0.28~0.65
・水平始動空気圧力(MPa):0.04
・垂直始動空気圧力(MPa):0.06
・空気消費量(N[[M3]]/min):0.28~0.30
・JANコード:4562303290176
・トラスココード:853-6857
・質量:0.25kg
【材質/仕上】
・ポリカーボネート
【セット内容/付属品】
・チューブコネクタ
・マフラー

(i)ご注意

  • 性能を持続するため、エア配管部にルブリケーター(オイラー)を設置してください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • UP-Sは振幅の大きい強力タイプです。UP-Aと同型番で比較すると振幅が約2倍あり、1ランク上の振動に近い振動力を発生する為に、狭い場所で強力な振動がほしい場合や、振動力不足の場合、振動設備機械を小型にまとめる場合などに有効に使用することが出来ます。
  • UPシリーズのケーシングが樹脂構造の為耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
  • UPシリーズは雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
始動空気圧力(MPa)振動数(Hz)・遠心力(kN)・空気消費量(m3/min(ANR))質量(kg)
0.2MPa0.3MPa0.4MPa0.5MPa0.6MPa
垂直水平HzkNm3/min(ANR)HzkNm3/min(ANR)HzkNm3/min(ANR)HzkNm3/min(ANR)HzkNm3/min(ANR)
0.060.041850.280.122200.400.162470.50.212660.580.262810.650.30.25

外形図

エクセン UP113S プラスチックボールバイブレータ 外形図

メーカー紹介

エクセン UP113S プラスチックボールバイブレータ メーカーロゴ
創業1915年以来、時代を先に取りする「研究開発型メーカ―」の道に歩み、コンクリートバイブレータ・振動応用技術と関連製品の事業領域で、質そして規模において「世界一の専門家企業」を目指しています。建設用並びに一般産業用の振動応用技術機械・機器における研究開発・製造・販売・コンサルテーションを事業内容中心として、全国の現場でお役に立てる製品作りに取り組んでいます。

UP113Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エクセン UP113S プラスチックボールバイブレータの型番UP113Sのページです。
型番UP113Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクセン UP113S プラスチックボールバイブレータ

エクセン UP113S プラスチックボールバイブレータ

    エクセン UP219S プラスチックボールバイブレータ

    エクセン UP219S プラスチックボールバイブレータ

      AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)

      AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)

        据付型熱風ヒーター

        据付型熱風ヒーター

          AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

          AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

            AC100V/1200W ヒートガン

            AC100V/1200W ヒートガン

              プラジェット用アタッチメント

              プラジェット用アタッチメント

                AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

                AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

                  AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

                  AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

                    熱風炉 FV-101 100V 平型プラグ

                    熱風炉 FV-101 100V 平型プラグ

                      RELIEF 発泡スチロールカッター 87011

                      RELIEF 発泡スチロールカッター 87011

                        AC100V/1000W ヒートガン

                        AC100V/1000W ヒートガン

                          ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751

                          ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751

                            メーカー エクセン エクセン エスコ パークヒート エスコ エスコ 石崎電機製作所 エスコ エスコ 白光 イチネンアクセス エスコ ボッシュ
                            通常価格 31,836円 51,991円 20,641円 53,291円 13,800円 12,840円 1,700円 20,640円 29,050円 206,918円 6,155円 12,800円 2,600円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562303290176 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 250.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 853-6857 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -

                            エクセン UP113S プラスチックボールバイブレータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました