(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UP113A プラスチックボールバイブレータ

UP113A プラスチックボールバイブレータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
29,475円
税込単価
32,423円

【仕様】・UPシリーズのケーシングが樹脂構造の為耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイブレーター
  • 空気消費量(NL/min):
    120~310
  • JANコード:
    4562303290145
  • トラスココード:
    853-6706
  • 質量(g):
    250.0
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 遠心力(kN):
    0.24~0.57
  • 振動数(Hz):
    238~367
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 性能を持続するため、エアー配管部にルブリケーター(オイラー)を設置してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP113A

1個

29,475( 32,423円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・UPシリーズのケーシングが樹脂構造の為耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。

(i)ご注意

  • 性能を持続するため、エアー配管部にルブリケーター(オイラー)を設置してください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • UPシリーズのケーシングが樹脂構造の為耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
  • UPシリーズは雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
始動空気圧力(MPa)振動数(Hz)・遠心力(kN)・空気消費量(m3/min(ANR))質量(kg)
0.2MPa0.3MPa0.4MPa0.5MPa0.6MPa
垂直水平HzkNm3/min(ANR)HzkNm3/min(ANR)HzkNm3/min(ANR)HzkNm3/min(ANR)HzkNm3/min(ANR)
0.030.032380.240.122820.340.163160.430.213440.500.253670.570.310.25

外形図

UP113A プラスチックボールバイブレータ 外形図

メーカー紹介

UP113A プラスチックボールバイブレータ メーカーロゴ
創業1915年以来、時代を先に取りする「研究開発型メーカ―」の道に歩み、コンクリートバイブレータ・振動応用技術と関連製品の事業領域で、質そして規模において「世界一の専門家企業」を目指しています。建設用並びに一般産業用の振動応用技術機械・機器における研究開発・製造・販売・コンサルテーションを事業内容中心として、全国の現場でお役に立てる製品作りに取り組んでいます。

UP113Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UP113A プラスチックボールバイブレータの型番UP113Aのページです。
型番UP113Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UP113A プラスチックボールバイブレータ

UP113A プラスチックボールバイブレータ

    ボールバイブレーター(空気式)

    ボールバイブレーター(空気式)

      超小型タービンバイブレーター

      超小型タービンバイブレーター

        振動モータ(2極三相誘導モータ)

        振動モータ(2極三相誘導モータ)

          エクセン 小型デンジノッカー EK3200

          エクセン 小型デンジノッカー EK3200

            超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ

            超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ

              振動モーター

              振動モーター

                操作盤 オペコン(R)

                操作盤 オペコン(R)

                  エアーバイブレータ手動操作盤 CA1

                  エアーバイブレータ手動操作盤 CA1

                    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

                    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

                      “電磁式マグハンマ”

                      “電磁式マグハンマ”

                        サニタリーノッカー RKVS20-F

                        サニタリーノッカー RKVS20-F

                          リレーノッカー(バイブタイプ)

                          リレーノッカー(バイブタイプ)

                            メーカー エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン 日本マグネティックス エクセン エクセン
                            通常価格 29,475円 23,194円 47,656円 50,744円 60,000円 66,626円 48,708円 54,733円 38,603円 48,360円 99,176円 78,665円 37,372円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   11日目~   19日目   1日目~  
                            商品タイプ バイブレーター バイブレーター バイブレーター 振動モーター - バイブレーター 振動モーター ノッカー - ノッカー ノッカー - ノッカー
                            空気消費量(NL/min) 120~310 - - - - 19~33 - - - - - - -
                            JANコード 4562303290145 - - - - 4562303290381 - 4562303290350 - - - 4562303290312 -
                            トラスココード 853-6706 - - - 857-3149 421-6393 - 276-4938 853-6649 - - 853-6704 -
                            質量(g) 250.0 - - - 2500 200 - 1400 900.0 - - 900.0 -

                            UP113A プラスチックボールバイブレータのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            カットの補助器に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/07
                            実験で、モノを切る際に、そのままでは切れないので、振動を与えて切れやすくするための振動発生器に、このプラスチックボールバイブレータ(UP113A)を使用しました。思った通りの振動は得られたのですが、テスト期間が短かったので、じっくり検証ができませんでした。商品としては使いやすく、エアーの圧力調整で、周波数(Hz)を変更できる点は良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました