(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TENMA フィッツユニットケース(L)専用棚(ハーフ棚2枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TENMA フィッツユニットケース(L)専用棚(ハーフ棚2枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,289円
税込単価
3,618円

【特長】・組み合わせで便利に収納できます。・ユニット(L)の間に置くだけで取付...

詳細情報を確認する

  • 色:
    カプチーノ
  • オプション:
  • JANコード:
    4904746454782
  • トラスココード:
    857-8704
  • 材質1:
    本体:スチロール樹脂
  • 質量(g):
    700.0
  • 外形寸法(mm)奥行:
    390
  • 外形寸法(mm)間口:
    360
  • 外形寸法(mm)高さ:
    30

(i)ご注意

  • 耐荷重全体:5Kg

型番

UNIT-TANA-2P-CAP 解除

Loading...

製品仕様

型番外形寸法(mm)間口×奥行×高さJANコードトラスココード質量材質
UNIT-TANA-2P-CAP390×360×30カプチーノ4904746454782857-87040.7kg本体:スチロール樹脂
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UNIT-TANA-2P-CAP

1個

3,289( 3,618円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせで便利に収納できます。
・ユニット(L)の間に置くだけで取付け簡単です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:390×360×30
・色:カプチーノ
・JANコード:4904746454782
・トラスココード:857-8704
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・本体:スチロール樹脂

(i)ご注意

  • 耐荷重全体:5Kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TENMA フィッツユニットケース(L)専用棚(ハーフ棚2枚入)の型番UNIT-TANA-2P-CAPのページです。
型番UNIT-TANA-2P-CAPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TENMA フィッツユニットケース(L)専用棚(ハーフ棚2枚入)

TENMA フィッツユニットケース(L)専用棚(ハーフ棚2枚入)

    IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

    IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

      IRIS 操作部カバー 小

      IRIS 操作部カバー 小

        IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

        IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

          フロンテミニ

          フロンテミニ

            IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト

            IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト

              クリアライトボックス 黒半透明

              クリアライトボックス 黒半透明

                TENMA 押入れ収納ケースWM-102

                TENMA 押入れ収納ケースWM-102

                  小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し

                  小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し

                    フィッツユニットケース(押入れサイズ)

                    フィッツユニットケース(押入れサイズ)

                      PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

                      PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

                        IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

                        IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

                          小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板

                          小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板

                            メーカー 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アステージ アイリスオーヤマ トラスコ中山 天馬 トラスコ中山 天馬 天馬 アイリスオーヤマ トラスコ中山
                            通常価格 3,289円 1,906円 1,137円 687円 1,086円 3,984円 2,254円 10,213円 473円 5,675円 2,701円 14,055円 45円
                            通常出荷日 7日目   6日目   6日目   6日目   3日目   9日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   13日目   1日目  
                            カプチーノ - - - - - 透明黒 - - カプチーノ - - -
                            オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904746454782 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 857-8704 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチロール樹脂 - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP) - -

                            TENMA フィッツユニットケース(L)専用棚(ハーフ棚2枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました