(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッツユニットケース カプチーノ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィッツユニットケース カプチーノ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,965円 ~ 5,894円
税込価格
5,462円 ~ 6,483円

【特長】・引き出しが特殊加工になっており、スムーズに開閉ができます・天板のたわ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    350
  • 奥行(mm):
    550
  • 色:
    カプチーノ
  • 付属品:
    前倒転倒防止パーツ/ゴム脚
  • 天板・外枠・引出し材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 前パネル・前倒れ防止具材質:
    スチロール樹脂(転倒防止パーツ)
  • 補強板材質:
    アルミ
  • 脚材質:
    エラストマー
  • 備考:
    フィッツ差込式キャスター(SS-CASTER)対応可(別売)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
容量(L)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
261×486×143
4904746438287
835-9932
21
2.3

1個

4,965( 5,462円 )

1日目

250
261×485×193
4904746438386
835-9933
26
2.6

1個

5,105( 5,616円 )

1日目

300
261×483×243
4904746438485
835-9934
34
3

1個

5,894( 6,483円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しが特殊加工になっており、スムーズに開閉ができます
・天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィッツユニットケース カプチーノ

フィッツユニットケース カプチーノ

    収納ケース M-30

    収納ケース M-30

      収納ケース S-30

      収納ケース S-30

        収納ケース WL-53

        収納ケース WL-53

          収納ケース L-53

          収納ケース L-53

            収納ケース リトル

            収納ケース リトル

              収納ケース(ミニ・スモール)

              収納ケース(ミニ・スモール)

                たっぷり収納ケース74M・74L

                たっぷり収納ケース74M・74L

                  フィッツユニットケース(押入れサイズ)

                  フィッツユニットケース(押入れサイズ)

                    たっぷり収納ケース55M・55L

                    たっぷり収納ケース55M・55L

                      フィッツクローゼット

                      フィッツクローゼット

                        スーパークリアチェスト

                        スーパークリアチェスト

                          メーカー 天馬 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 天馬 天馬 天馬 アイリスオーヤマ
                          通常価格 4,965円 5,147円 4,851円 7,127円 5,940円 3,563円 2,771円 5,304円 5,675円 2,858円 3,139円 1,612円
                          通常出荷日 1日目~   9日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~  
                          間口(mm) 350 - - - - - - 390 - 400 300 320
                          奥行(mm) 550 - - - - - - 740 740 550 530 390
                          カプチーノ - - - - - - ホワイト カプチーノ ホワイト カプチーノ -
                          付属品 前倒転倒防止パーツ/ゴム脚 - - - - - - - - - - -
                          天板・外枠・引出し材質 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP) -

                          フィッツユニットケース カプチーノのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました