(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクタイプモ-タ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UM20-21
トルクタイプモ-タ- マイクログラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,240円
税込単価
24,464円

【特長】・先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。【用途】・UTヘ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    80
  • グリップ径(mm):
    31.6
  • 質量(g):
    170.000
  • 材質1:
    ●●

型番

UM20-21 解除

Loading...

製品仕様

型番グリップ径全長トラスココードJANコード最大トルク(N・cm)無負荷回転数(min[[の-1乗]])質量(g)
UM21-2131.6mm80mm515-374345821545170868.8(900g・cm)1500~150000170.000
UM23-2131.6mm80mm515-375145821545170936.4(650g・cm)3000~30000170.000
UM20-2131.6mm80mm515-373545821545170798.8(900g・cm)800~80000170.000
商品情報を表示

UM20-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
トラスココード
JANコード
最大トルク(N・cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UM20-21

800~80000
515-3735
4582154517079
8.8

1個

22,240( 24,464円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
【用途】
・UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルクタイプモ-タ-の型番UM20-21のページです。
型番UM20-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクタイプモ-タ-

トルクタイプモ-タ-

    電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

    電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

      電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

      電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

        電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

        電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

          リングタイプ アタッチメント

          リングタイプ アタッチメント

            ミニモ ラブロンヘッド

            ミニモ ラブロンヘッド

              ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

              ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                レバータイプ アタッチメント EHL-401

                レバータイプ アタッチメント EHL-401

                  ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1582)

                  ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1582)

                    レバータイプ アタッチメント IH-300

                    レバータイプ アタッチメント IH-300

                      ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

                      ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

                        “ロータリーハンドピース”

                        “ロータリーハンドピース”

                          スイングラスター アタッチメント

                          スイングラスター アタッチメント

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ
                            通常価格 21,625円 21,672円 23,930円 25,631円 38,000円 55,910円 46,420円 38,000円 116,608円 29,000円 46,002円 43,766円 56,054円
                            通常出荷日 6日目   3日目   4日目   4日目   8日目   9日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   2日目~   1日目  
                            全長(mm) 80 - - - - - 85.4 - - - - 144.5 87
                            グリップ径(mm) 31.6 - - - φ22.4 - 15 φ22.4 - φ13.2 - 27.5 17.5
                            質量(g) 170.000 290(セット) 170(モーター) 290(セット) 170(モーター) 290(セット) 170(モーター) - - - - - - - 175.000 -
                            材質1 ●● - - - - - - - - - - - -

                            トルクタイプモ-タ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UM21-21
                            UM23-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            無負荷回転数
                            (min-1)
                            トラスココード JANコード 最大トルク(N・cm)

                            21,625円

                            ( 23,788円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1500~150000515-374345821545170868.8

                            24,871円

                            ( 27,358円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3000~30000515-375145821545170936.4

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました