(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
534,413円
税込単価
587,854円

【商品仕様】・幅(mm):1524・長さ(m):30000・スコッチティント窓...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    203
  • 幅(mm):
    1524
  • 長さ(m):
    30
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    0051115574566
  • トラスココード:
    828-2614
  • 質量(g):
    19100.0

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ULTRA-S800-60IN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULTRA-S800-60IN

1個

534,413( 587,854円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅(mm):1524
・長さ(m):30000
・スコッチティント窓用フィルムスーパーレイヤー
・JANコード:4549395267408
・トラスココード:828-2614
・質量:19.1kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30mの型番ULTRA-S800-60INのページです。
型番ULTRA-S800-60INに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

      スコッチティント 窓用防犯フィルム

      スコッチティント 窓用防犯フィルム

        スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

        スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

            スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

            スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

              スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

              スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

                スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

                スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

                    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

                      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

                        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

                        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

                          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

                          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 534,413円 320,417円 192,788円 2,566円 1,950円 2,566円 202,932円 1,867円 137,651円 412,955円 274,147円 341,816円 231,346円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            厚み(μm) 203 203 - 0.256 - - 0.256 0.256 100 100 100 100 100
                            幅(mm) 1524 914 - - - - 1180 - 914 1524 1016 1270 1524
                            長さ(m) 30 30 20 - - - 20 - 30 45 45 45 30
                            単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品
                            JANコード 0051115574566 0051115574580 - - - - - - 4549395049561 4549395777099 4549395777075 4549395777082 4549395049578

                            3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました