(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波式膜厚計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波式膜厚計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
468,465円
税込単価
515,312円

【特長】・コンクリート素地上の防水膜などの測定【用途】・FRP、エポキシ系、ウ...

詳細情報を確認する

型番

ULT-5000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULT-5000

1個

468,465( 515,312円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート素地上の防水膜などの測定
【用途】
・FRP、エポキシ系、ウレタン系の防水被膜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超音波式膜厚計の型番ULT-5000のページです。
型番ULT-5000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波式膜厚計

超音波式膜厚計

    ピンホール探知器

    ピンホール探知器

      セパレート型膜厚計用プローブ

      セパレート型膜厚計用プローブ

        ペン型プローブ膜厚計

        ペン型プローブ膜厚計

          ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

          ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

            小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

            小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

              一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

              一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                  0.1-1.4 クラックスケール

                  0.1-1.4 クラックスケール

                    一体型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

                    一体型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

                      マグナトロン蛍光磁粉液

                      マグナトロン蛍光磁粉液

                        ウエットフィルム膜厚計

                        ウエットフィルム膜厚計

                          磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

                          磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 ELCOMETER サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 ELCOMETER ELCOMETER エスコ ELCOMETER 栄進化学 サンコウ電子研究所 アズワン
                            通常価格 468,465円 427,277円 87,000円 230,013円 295,457円 240,911円 130,000円 158,000円 670円 214,000円 2,600円 9,413円 111,185円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   10日目  
                            測定範囲(μm) 500~6000 - - - - - 0~1500(鉄) 0~1500(非鉄) - 0~1500(鉄・非鉄) - 25~6500 -
                            測定精度 ±0.1mm - - 均一面に対して±2μm又は指示値の±5% - - - - - - - - -
                            電源 単3アルカリ乾電池×2 AC100V - 単4乾電池×6 内蔵電池 内蔵ニッケル水素電池 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 - 単3乾電池×2本 - - -
                            トラスココード 816-6688 816-6687 - 816-6682 - - - - - - - 838-3413 -
                            本体寸法(mm) 70×155×28 - - - - - - - - - - - -

                            超音波式膜厚計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました