(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UL型タンク密閉丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UL-10000
UL型タンク密閉丸型 コンテナタンク

通常単価(税別)
902,094円
税込単価
992,303円

【特長】・補強枠を撤廃した肉厚強化した密閉丸型タイプ・多層構造を更に厚くした堅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

UL-10000 解除

Loading...

商品情報を表示

UL-10000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL-10000

タンク
ポリエチレン
10000L
108-3112
400000.0
-

1個

902,094( 992,303円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強枠を撤廃した肉厚強化した密閉丸型タイプ
・多層構造を更に厚くした堅牢タンク
・補強枠無しのすっきりした外観でメンテナンス性向上
・錆びないポリエチレン製です
・ほとんどの無機薬品に対応可能です
・内装はナチュラルで清潔です
【用途】
・水、薬品等の貯蔵に最適
・内層はナチュラルで清潔
・設置用タンク

(i)ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UL型タンク密閉丸型の型番UL-10000のページです。
型番UL-10000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UL型タンク密閉丸型

UL型タンク密閉丸型

    LA型大型容器

    LA型大型容器

      密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

      密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

        MH型 開放円筒型容器 黒

        MH型 開放円筒型容器 黒

          省スペースタイプ

          省スペースタイプ

            スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

            スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

              スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

              スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

                MC型大型容器

                MC型大型容器

                  メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー オーティ・マットー スイコー スイコー スイコー
                  通常価格 442,713円 906,718円 81,008円 48,772円 72,874円 19,245円 14,297円 48,675円
                  通常出荷日 14日目   19日目   4日目   14日目~   4日目   13日目   18日目   18日目  

                  UL型タンク密閉丸型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  UL-15000
                  UL-5000
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 材質(本体) 容量 トラスココード 質量(g) 材質1

                  1,391,704円

                  ( 1,530,874円 )
                  1個 -

                  14日目

                  タンクポリエチレン15000L108-3109650000.0-

                  442,713円

                  ( 486,984円 )
                  1個 -

                  14日目

                  タンクポリエチレン5000L108-3118170000.0-

                  大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました