(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAITZ 受木42MCE(10本入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAITZ 受木42MCE(10本入り)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,449円
税込単価
13,694円

【特長】・面替えすると切れがよくなります。・1本で計8回の面替えが可能です。【...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4516024542151
  • 質量(g):
    1500
  • トラスココード:
    853-4092
  • 材質2:
    樹脂

型番

UKEGI42MCE 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UKEGI42MCE

1パック

10個入り

12,449( 13,694円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面替えすると切れがよくなります。
・1本で計8回の面替えが可能です。
【用途】
・消耗品に。
【材質】
・樹脂
【セット内容】
・受木10本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MAITZ 受木42MCE(10本入り)の型番UKEGI42MCEのページです。
型番UKEGI42MCEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAITZ 受木42MCE(10本入り)

MAITZ 受木42MCE(10本入り)

    MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

    MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

        MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

        MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

          MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

          MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

            MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

            MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

              MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

              MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                卓上裁断機 MC-300

                卓上裁断機 MC-300

                  ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

                  ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

                    断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

                    断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

                      ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                      ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                        メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) ダーレ(DAHLE) プラス ダーレ(DAHLE)
                        通常価格 12,449円 36,397円 30,449円 33,362円 25,563円 30,449円 20,449円 74,750円 28,180円 25,069円 34,962円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   19日目   4日目  
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション
                        JANコード 4516024542151 4516024342157 4516024340016 4516024340115 4516024300010 4516024338013 - 4516024130051 - - -
                        質量(g) 1500 1500 1000 800 800 950 - 17000 - - -
                        トラスココード 853-4092 853-4084 853-4068 853-4070 853-4087 853-4066 - 853-4086 - - -
                        材質2 樹脂 受木:樹脂 受木:樹脂 受木:樹脂 受木:樹脂 受木:樹脂 受木:樹脂 - - - -

                        MAITZ 受木42MCE(10本入り)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました