(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UE-2
ウンパンクン オリタタミコンテナ

ウンパンクン UE-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,898円
税込単価
32,888円

【特長】・スチールと比べ約2/3の自重です。・アルマイト加工のため美観、衛生面...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    701-
  • 材質1:
    アルミ

Loading...

UE-2 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外形奥行範囲(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UE-2

501-
4984842907665
8100.0
135-7689
590

1個

29,898( 32,888円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールと比べ約2/3の自重です。
・アルマイト加工のため美観、衛生面にすぐれています。
・トラック積載量が大幅に向上し、輸送と燃費効率が向上し環境にやさしいです。
【用途】
・荷物の運搬に。

UE-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウンパンクンの型番UE-2のページです。
型番UE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウンパンクン

ウンパンクン

    オリコン 135B/フタ

    オリコン 135B/フタ

      オリコン 38B

      オリコン 38B

        オリコン 50B(2)

        オリコン 50B(2)

          オリコン 50B(3)

          オリコン 50B(3)

            オリコン P26AB

            オリコン P26AB

              オリコン H88B 青

              オリコン H88B 青

                オリコン 18B 青

                オリコン 18B 青

                  オリコン 40BーB

                  オリコン 40BーB

                    オリコン 28B

                    オリコン 28B

                      オリコン P44B

                      オリコン P44B

                        オリコン 50B

                        オリコン 50B

                          オリコン 95B(2)

                          オリコン 95B(2)

                            メーカー ナカオ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 20,645円 4,140円 7,640円 8,745円 8,745円 6,270円 15,905円 5,342円 8,455円 6,201円 8,980円 8,663円 12,488円
                            通常出荷日 4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            外形間口範囲(mm) 701- 701- 401-500 501-600 501-600 501-600 601-700 401-500 501-600 401-500 501-600 501-600 601-700
                            材質1 アルミ - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UE-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 幅(mm)

                            20,645円

                            ( 22,710円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            451-50049848429076585600.0135-7688460

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました