(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円

【特長】・小型上皿自動はかり用取替部品です。【商品仕様】・デジタル上皿自動ハカ...

詳細情報を確認する

型番

UDS-1V1VN-PAN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDS-1V1VN-PAN

1個

3,663( 4,029円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型上皿自動はかり用取替部品です。
【商品仕様】
・デジタル上皿自動ハカリUDS-1V/1VN用ステンレス皿
・JANコード:4979916808009
・トラスココード:838-4685
・質量:202g
【材質/仕上】
・ステンレス

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
UDS-1V1VN-PAN4979916808009838-4685202gステンレス

UDS-1V1VN-PANで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿の型番UDS-1V1VN-PANのページです。
型番UDS-1V1VN-PANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

    デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿

    デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿

      デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿

      デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿

        家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG

        家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG

          HTシリーズ用オプション

          HTシリーズ用オプション

            デジタルはかり SJ/SHシリーズ用オプション

            デジタルはかり SJ/SHシリーズ用オプション

              デジタルソーラークッキングスケール SD-004

              デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

                3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

                  ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

                  ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

                    卓上除振台 VAM型

                    卓上除振台 VAM型

                      30kg( 20g) デジタルはかり

                      30kg( 20g) デジタルはかり

                        デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                        デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                          料金表示レタースケール 3kg

                          料金表示レタースケール 3kg

                            メーカー 大和製衡 カスタム 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ エスコ 大和製衡 村上衡器 エスコ アズワン アスカ
                            通常価格 3,663円 1,843円 1,908円 2,753円 2,142円 1,636円 4,000円 5,500円 7,070円 73,794円 21,590円 4,000円 16,157円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目   2日目   当日出荷可能 4日目   9日目   1日目   10日目~   2日目  

                            ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました