(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UC550C-21
マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21 マイクログラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
161,545円
税込単価
177,700円

【特長】・当社独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 商品種類:
    マイクログラインダー用パワーコントローラー
  • 定格入力(VA):
    30
  • 入力電圧(V):
    AC100(50/60Hz)

型番

UC550C-21 解除

Loading...

商品情報を表示

UC550C-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
出力端子
出力電圧(V)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC550C-21

515-3719
4582154517017
ウルトラソニック 1極/モーター 1極
ウルトラソニック側 AC6~60V 22.6Hz/Dcモーター側 DC3~30
2600

1個

161,545( 177,700円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。
・また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。
・モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
・どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
・オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
・超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
【用途】
・金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21の型番UC550C-21のページです。
型番UC550C-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21

マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21

    超音波用コントローラー/グラインダー

    超音波用コントローラー/グラインダー

      エスパート500 コントローラ

      エスパート500 コントローラ

        リューター ミニエイト パワーユニット

        リューター ミニエイト パワーユニット

          マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21

          マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21

            オートマック ウッドカ-バ

            オートマック ウッドカ-バ

              UC900 G7コントローラー

              UC900 G7コントローラー

                超音波研磨装置 ソニック LS-45

                超音波研磨装置 ソニック LS-45

                  マイクロフィニシャーUL-40W

                  マイクロフィニシャーUL-40W

                    電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                    電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                      超精密多目的グラインダー

                      超精密多目的グラインダー

                        ナカニシ コントローラ(7720)

                        ナカニシ コントローラ(7720)

                          マイクロフィニシャーUL-36W

                          マイクロフィニシャーUL-36W

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 ナカニシ 日本精密機械工作 浦和工業 東京オートマック 浦和工業 日本精密機械工作 双和化成 浦和工業 アズワン ナカニシ 双和化成
                            通常価格 34,659円 106,494円 84,529円 53,073円 32,408円 42,974円 39,130円 327,500円 181,822円 7,006円 118,221円 101,478円 177,327円
                            通常出荷日 2日目~   4日目~   8日目   4日目~   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   1日目   14日目  
                            商品タイプ 関連品 - 本体 関連品 関連品 - 関連品 本体 セット 関連品 - - セット
                            商品種類 マイクログラインダー用パワーコントローラー - - - - - - - - バリアブルフットコントローラー - - -
                            定格入力(VA) 30 - - - 24 - - - - - - - -
                            入力電圧(V) AC100(50/60Hz) - - - AC100(50/60Hz) - - - - - - - -

                            マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UC500C-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 出力端子 出力電圧(V) 質量(g)

                            34,659円

                            ( 38,125円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            515-370145821545170242極DC3~302400

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました