(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

捕虫シート

捕虫シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,697円
税込単価
5,167円

【特長】・環境に優しいオール紙製です・大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4560251530412
  • トラスココード:
    731-6542
  • 質量(g):
    670
  • 材質1:
  • 奥行(mm):
    100
  • 幅(mm):
    550
  • 適合機種:
    H-203・H-203VC
  • 仕様:
    ピオニー捕虫器H-203、H-203VC用捕虫紙

型番

UC-200S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC-200S

1個

4,697( 5,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいオール紙製です
・大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます
・手で触れてもベタベタしない捕虫シートです
【用途】
・捕虫器にセットし虫を捕獲します

Loading...

UC-200Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

捕虫シートの型番UC-200Sのページです。
型番UC-200Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

捕虫シート

捕虫シート

    ピオニー 捕虫テープIC-10A (20枚入)

    ピオニー 捕虫テープIC-10A (20枚入)

      捕虫器トラップステーション

      捕虫器トラップステーション

        捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用)捕虫紙粘着方法で捕虫します

        捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用)捕虫紙粘着方法で捕虫します

          メーカー ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション 石崎電機製作所 ピオニーコーポレーション
          通常価格 4,697円 4,117円 28,011円 28,569円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ その他 その他 捕虫器 捕虫器
          その他 オプション オプション - -
          JANコード 4560251530412 4560251530191 - 4560251530122
          トラスココード 731-6542 731-6437 - 402-8546
          質量(g) 670 360 - 2600

          捕虫シートのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          捕虫器用
          評価 4.0満足度:4.02018/07/25
          すべて紙なので廃棄が楽です。
          粘着剤の液だれもせず、ベタベタしすぎないため、取扱しやすいです。
          粘着面は透過性が無いので、目視確認の際は両面を見る必要あることはです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました