(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄物ブルーシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UBS-1818
薄物ブルーシート ブルーシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
318円
税込単価
350円

【特長】・薄く、軽量なブルーシートです。・短期の現場での養生に適しています。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    約0.1
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム

型番

UBS-1818 解除

Loading...

商品情報を表示

UBS-1818 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
耐久期間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UBS-1818

1.8×1.8(規格値)
4962074707284
868-4499
8
217.0
-

1個

318( 350円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く、軽量なブルーシートです。
・短期の現場での養生に適しています。
・防水性能を有しています。
【用途】
・建築、建設、土木、工事の現場の短期養生用。
【材質】
・シート:ポリエチレン
・ハトメ:アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薄物ブルーシートの型番UBS-1818のページです。
型番UBS-1818に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄物ブルーシート

薄物ブルーシート

    #2000 ブルーシート 折りたたみタイプ

    #2000 ブルーシート 折りたたみタイプ

      #3000 ブルーシート アルミハトメ

      #3000 ブルーシート アルミハトメ

        0.25mm オレンジシート(#3000)

        0.25mm オレンジシート(#3000)

          NEOブルーシートS

          NEOブルーシートS

            0.3mm ブルーシート

            0.3mm ブルーシート

              0.8mm PVC発泡シート

              0.8mm PVC発泡シート

                多目的カラフルシート

                多目的カラフルシート

                  ブルーシートロール

                  ブルーシートロール

                    メーカー 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク エスコ 萩原工業 エスコ エスコ ペンギンエース アズワン
                    通常価格 318円 633円 591円 1,679円 529円 7,460円 6,970円 495円 1,857円
                    通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                    ブルー ブルー ブルー オレンジ ブルー - - - ブルー
                    厚さ(mm) 約0.1 - 約0.22 0.25 - 約0.3~0.4 0.8 - -
                    ハトメピッチ(cm) 90 - - - 90 - - - -
                    材質1 シート:ポリエチレン - - - シート:ポリエチレン(PE) - - - -
                    材質2 ハトメ:アルミニウム - - - ハトメ:アルミニウム - - - -

                    薄物ブルーシートのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    UBS-1827
                    UBS-2736
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    幅×長さ
                    (m)
                    JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g) 耐久期間

                    469円

                    ( 516円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    1.8×2.7(規格値)4962074707291868-450010325.0約3ヵ月

                    820円

                    ( 902円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    2.7×3.6(規格値)4962074707307868-450114650.0-

                    ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました