(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UB-H220
高精度デジタル天秤(音叉振動式) ハカリ

高精度デジタル天秤(音叉振動式) UB-H220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,749円
税込単価
111,924円

【特長】・重量測定モードの他に個数モードとパーセントモードの3モードを備え、も...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:樹脂製
  • 電源:
    専用ACアダプター(DC9V 200mA)

(i)ご注意

  • 国家検定品ではありません。
  • 国家検定品ではありません。

型番

UB-H220 解除

Loading...

UB-H220 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
載皿寸法(mm)
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB-H220

220
0.001
838-4676
丸皿118
1000
4562178500530

1個

101,749( 111,924円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量測定モードの他に個数モードとパーセントモードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切換にも対応しています
・上下限値の設定で、HI(過量)/OK(適量)/LO(不足)が一目でわかります
【用途】
・研究室などに

(i)ご注意

  • 国家検定品ではありません。
  • 国家検定品ではありません。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

UB-H220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル天秤(音叉振動式)の型番UB-H220のページです。
型番UB-H220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度デジタル天秤(音叉振動式)

高精度デジタル天秤(音叉振動式)

    高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

    高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

      電子てんびん EW-i EW-1500i

      電子てんびん EW-i EW-1500i

        パーソナル電子天びん EKシリーズ

        パーソナル電子天びん EKシリーズ

          台はかり BX-Kシリーズ

          台はかり BX-Kシリーズ

            検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

            検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

              防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

              防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

                電子天びん TX-Nシリーズ

                電子天びん TX-Nシリーズ

                  メーカー イシダ 新光電子 ケニス アズワン 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所
                  通常価格 101,749円 54,802円 31,315円 53,000円 131,183円 133,392円 126,133円 60,751円
                  通常出荷日 5日目   3日目~   4日目   1日目   4日目~   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  材質1 計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:樹脂製 - - - - - - -
                  電源 専用ACアダプター(DC9V 200mA) - - - - - - -

                  高精度デジタル天秤(音叉振動式)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  UB-H12000
                  UB-H2200
                  UB-H620
                  UB-H6200
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ひょう量
                  (g)
                  最小表示
                  (g)
                  トラスココード 載皿寸法(mm) 質量(g) JANコード

                  114,774円

                  ( 126,251円 )
                  1個 -

                  5日目

                  120000.1838-4675180×1603000.04562178500400

                  101,749円

                  ( 111,924円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  22000.01838-4677180×1603000.04562178500547

                  136,498円

                  ( 150,148円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  6200.001838-4678丸皿11810004562178500387

                  136,498円

                  ( 150,148円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  62000.01838-4679180×1603000.04562178500394

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました