(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,882円
税込単価
5,370円

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・安定でスムーズなワイヤ送給を実現し...

詳細情報を確認する

型番

U4172H01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U4172H01

1個

4,882( 5,370円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・安定でスムーズなワイヤ送給を実現します
【用途】
・CO2/MAG溶接
・消耗部品
【商品仕様】
・長さ(m):6
・長さ(m):6
・適用ワイヤ径(mmφ):1.2
・適用トーチ:WT3500-LD、WT3510-LD、WT3520-LD、WT5000-LD
・JANコード:4582132640874
・トラスココード:851-3034
・質量:673g

商品情報

U4172H01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現の型番U4172H01のページです。
型番U4172H01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

      ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4m

      ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4m

        ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

        ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

          ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現

          ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現

            ダイヘン トーチボディ CT-0552用

            ダイヘン トーチボディ CT-0552用

              ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.9

              ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.9

                ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.2

                ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.2

                  ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0

                  ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0

                    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.8

                    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.8

                      ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.4φ

                      ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.4φ

                        ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.2φ

                        ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.2φ

                          0- 26mm/ 25mm シャコ万力

                          0- 26mm/ 25mm シャコ万力

                            メーカー ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン エスコ
                            通常価格 4,882円 3,161円 3,132円 4,834円 3,161円 41,582円 738円 648円 737円 849円 884円 875円 1,763円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目  

                            ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました