(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,956円
税込単価
2,152円

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・アークスポット溶接で使います【用途...

詳細情報を確認する

型番

U4170H01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U4170H01

1個

1,956( 2,152円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・アークスポット溶接で使います
【用途】
・CO2/MAGアークスポット溶接
・消耗部品
【商品仕様】
・ノズル内径(mm):16
・ノズル内径(mm):16
・ノズル内径呼称(No.):10
・適用トーチ:WT3500シリーズ、WT3510シリーズ、WT3520シリーズ
・他社メーカの500Aトーチにも使えます
・JANコード:4582132647101
・トラスココード:851-3032
・質量:85g

商品情報

U4170H01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10の型番U4170H01のページです。
型番U4170H01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10

      ケーブルジョイントST-38用ゴムカバーセット

      ケーブルジョイントST-38用ゴムカバーセット

        ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

        ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

          JA300プラグ

          JA300プラグ

            ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

            ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

              ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品

              ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品

                ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(ソケット)

                ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(ソケット)

                  ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付ノズルNo.10

                  ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付ノズルNo.10

                    銅パイプスリーブ

                    銅パイプスリーブ

                      NTシャープナー

                      NTシャープナー

                        テンピルスティック(温度チョーク)

                        テンピルスティック(温度チョーク)

                          ケーブルジョイントJB-500

                          ケーブルジョイントJB-500

                            メーカー ダイヘン ダイヘン 阪口製作所 阪口製作所 三立電器 ダイヘン ダイヘン 阪口製作所 ダイヘン トラスコ中山 NT テンピル 三立電器
                            通常価格 1,956円 771円 1,654円 800円 1,873円 3,354円 3,320円 880円 896円 892円 5,333円 3,531円 6,800円
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   8日目   8日目   7日目   8日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました