(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,354円
税込単価
3,689円

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品【用途】・CO2/MAG溶接【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

U4167G03 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U4167G03

2個

3,354( 3,689円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・CO2/MAG溶接
【商品仕様】
・ノズル内径(mm):19
・ノズル内径(mm):19
・ノズル内径呼称(No.):12
・適用トーチ:WT3510シリーズ、WT3520シリーズ
・JANコード:4582132640751
・トラスココード:851-3019
・質量:132g

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品の型番U4167G03のページです。
型番U4167G03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

    テンピルスティック(温度チョーク)

    テンピルスティック(温度チョーク)

      JA300プラグ

      JA300プラグ

        ケーブルジョイントJB-500

        ケーブルジョイントJB-500

          ケーブルジョイントST-38用ゴムカバーセット

          ケーブルジョイントST-38用ゴムカバーセット

            ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10

            ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10

              NTシャープナー

              NTシャープナー

                ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品

                ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品

                  ステッシャー・刷毛1型(5本入り)

                  ステッシャー・刷毛1型(5本入り)

                    [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

                    [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

                      ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10

                      ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10

                        No.3 ステッシャー

                        No.3 ステッシャー

                          ケーブルジョイントT-60

                          ケーブルジョイントT-60

                            メーカー ダイヘン テンピル 三立電器 三立電器 阪口製作所 ダイヘン NT ダイヘン マイト工業 エスコ ダイヘン マイト工業 阪口製作所
                            通常価格 3,354円 3,531円 1,873円 6,800円 1,654円 771円 5,333円 3,320円 16,667円 980円 1,956円 2,500円 9,022円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   8日目   5日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   7日目  

                            ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト