(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:U2-9040
ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm ベタダナ2ダン マグチ900MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,733円
税込単価
39,306円

【特長】・ベタ棚2段仕様です。・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    900
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理:
    No.4仕上

(i)ご注意

  • 台に取り付ける為の設置作業が必要です。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 作業台に取り付ける作業が必要です。

型番

U2-9040 解除

Loading...

商品情報を表示

U2-9040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U2-9040

400
828-2445
13100

1個

35,733( 39,306円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ棚2段仕様です。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 台に取り付ける為の設置作業が必要です。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 作業台に取り付ける作業が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mmの型番U2-9040のページです。
型番U2-9040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

    ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

    ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

          下棚 AEWLT型

          下棚 AEWLT型

            作業台用上棚板

            作業台用上棚板

              上棚 YUR-B型 側面取付用

              上棚 YUR-B型 側面取付用

                サンダーフック

                サンダーフック

                  作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                  作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                    3段キャビネット UDK型

                    3段キャビネット UDK型

                      計測器架台 KFP

                      計測器架台 KFP

                        3段キャビネット UDC型

                        3段キャビネット UDC型

                          ステンレス天板(SUS430)

                          ステンレス天板(SUS430)

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 31,616円 34,580円 40,179円 42,320円 6,430円 25,746円 8,211円 3,659円 4,577円 64,311円 78,274円 49,296円 23,271円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   8日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            間口 (mm) 900 1200 1500 1800 - - - 124 - - - - -
                            高さ (mm) 800 800 800 800 23 450 385 61 - 620 1200 620 -
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 - 40 - - - - 80 - -
                            天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - - - -

                            ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            U2-9030
                            U2-9035
                            U2-9050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

                            31,616円

                            ( 34,778円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300828-244311200

                            33,757円

                            ( 37,133円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            350828-244412200

                            41,003円

                            ( 45,103円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            500828-244616200.0

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました