(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,179円 ~ 49,236円
税込価格
44,197円 ~ 54,160円

【特長】・ベタ棚2段仕様です。・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    1500
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理:
    No.4仕上

(i)ご注意

  • 台に取り付ける為の設置作業が必要です。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 作業台に取り付ける作業が必要です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
828-2435
17200

1個

40,179( 44,197円 )

5日目

350
828-2436
18500

1個

42,813( 47,094円 )

5日目

400
828-2437
19800

1個

45,119( 49,631円 )

5日目

500
828-2438
22300

1個

49,236( 54,160円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ棚2段仕様です。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 台に取り付ける為の設置作業が必要です。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 作業台に取り付ける作業が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

    ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

    ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

        包装ロールカッターセット

        包装ロールカッターセット

          アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

          アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

            前パネル SFP型 ホワイトボード付

            前パネル SFP型 ホワイトボード付

              木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

              木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

                ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                  作業台用TH型ツールハンガー

                  作業台用TH型ツールハンガー

                    前パネル SFP型

                    前パネル SFP型

                      メーカー シンコー シンコー シンコー トラスコ中山 アルインコ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 40,179円 42,320円 31,616円 6,787円 92,712円 36,664円 29,612円 69,709円 23,862円 36,664円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                      間口 (mm) 1500 1800 900 - - - - - - -
                      高さ (mm) 800 800 800 - - 1055 - 1200 1265 1055
                      均等荷重(kg) 100 100 100 - - - - 20 - -
                      天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - -

                      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました