(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,585円 ~ 5,826円
税込価格
5,044円 ~ 6,409円

【特長】・天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 手のひら周り(cm):
    23.4
  • 中指長さ(cm):
    7.9
  • 材質1:
    表:ポリウレタン
  • 材質2:
    裏:綿

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4907026191377
835-4138
33
103
10

1個

5,826( 6,409円 )

1日目

4907026191322
835-4139
26
85
10

1個

4,585( 5,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性を示します。
・塩化ビニールや天然ゴム手袋に比べて、摩耗、引っ掻きに対する強度があります。
・軽量で使いやすく、丈夫で耐久性に優れ、使用後の硬化がほとんどありません。
・溶剤使用から一般作業まで、幅広く使える柔らかいタイプです。
【用途】
・化学薬品製造業。
・部品洗浄。
・印刷業。
・塗装業。
【材質】
・表:ポリウレタン
・裏:綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

    耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

    耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

      エフテロン手袋

      エフテロン手袋

        耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

        耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

          ダイローブ400

          ダイローブ400

            ネオプレン手袋

            ネオプレン手袋

              SD-1000耐溶剤用手袋 L

              SD-1000耐溶剤用手袋 L

                ケミグローブ 1001

                ケミグローブ 1001

                  SD-1000耐溶剤用手袋 LL

                  SD-1000耐溶剤用手袋 LL

                    ダイローブ730

                    ダイローブ730

                      ブチルグローブ

                      ブチルグローブ

                        化学防護手袋(ニトリル)

                        化学防護手袋(ニトリル)

                          ケミグローブ 1102

                          ケミグローブ 1102

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東京硝子器械 ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン コクゴ シモン コクゴ ダイヤゴム アズワン アズワン シモン
                            通常価格 4,585円 5,144円 4,386円 2,426円 1,408円 4,300円 3,200円 758円 3,200円 18,290円 9,270円 399円 774円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目~   1日目   5日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤 - -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン - - ポリウレタン 薄手ゴム - 塩化ビニール - 薄手ゴム その他 ニトリルゴム -
                            仕様 ロング ロング - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー フリー - - - - - - - L - - フリー
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -

                            耐溶剤手袋 ネオジー U-2000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました