(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,144円
税込単価
5,658円

【特長】・天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4907026191278
  • トラスココード:
    835-4137
  • 厚さ(mm):
    約1.1
  • 手のひら周り(cm):
    23
  • 全長(cm):
    33
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    116.000
  • 材質1:
    表:ポリウレタン
  • 材質2:
    裏:綿

型番

U1500-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U1500-L

10

1個

5,144( 5,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性を示します。
・塩化ビニールや天然ゴム手袋に比べて、摩耗、引っ掻きに対する強度があります。
・軽量で使いやすく、丈夫で耐久性に優れ、使用後の硬化がほとんどありません。
・溶剤使用から一般作業まで、幅広く使える柔らかいタイプです。
【用途】
・化学薬品製造業。
・部品洗浄。
・印刷業。
・塗装業。
【材質】
・表:ポリウレタン
・裏:綿

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 ネオジー U-1500の型番U1500-Lのページです。
型番U1500-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

    耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

    耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

      エフテロン手袋

      エフテロン手袋

        耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

        耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

          ケミグローブ 1001

          ケミグローブ 1001

            ネオプレン手袋

            ネオプレン手袋

              ケミグローブ 1102

              ケミグローブ 1102

                SD-1000耐溶剤用手袋 L

                SD-1000耐溶剤用手袋 L

                  SD-1000耐溶剤用手袋 LL

                  SD-1000耐溶剤用手袋 LL

                    ダイローブ400

                    ダイローブ400

                      ブチルグローブ

                      ブチルグローブ

                        ダイローブ730

                        ダイローブ730

                          化学防護手袋(ニトリル)

                          化学防護手袋(ニトリル)

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東京硝子器械 ダイヤゴム シモン アズワン シモン コクゴ コクゴ ダイヤゴム アズワン ダイヤゴム アズワン
                            通常価格 5,144円 4,585円 4,386円 2,426円 758円 4,300円 774円 3,200円 3,200円 1,408円 9,270円 18,290円 399円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   5日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン - - 塩化ビニール 薄手ゴム - - - ポリウレタン その他 薄手ゴム ニトリルゴム
                            仕様 ロング ロング - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー フリー - - - - フリー - - - - L -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -

                            耐溶剤手袋 ネオジー U-1500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました