(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

108LL/108XL用コテ先

108LL/108XL用コテ先【5個入り】

通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・厚メッキ仕様で比較的長寿命です。・コテ先表面に硬質クロムメッキ処理と...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端R(mm)
こて先長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U1060D

D型
-
-
4582271550270
849-7104
32.000

5パック

5個入り

1,600( 1,760円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚メッキ仕様で比較的長寿命です。
・コテ先表面に硬質クロムメッキ処理と黒色クロム処理を施しており、はんだぬれ面以外へのはんだ浸食を防ぎます。
・コテ先体積が大きく蓄熱性を持ち、はんだ付け時の温度降下を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

108LL/108XL用コテ先の型番U1060Dのページです。
型番U1060Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

108LL/108XL用コテ先

108LL/108XL用コテ先

    温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

    温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

      設定温度固定式はんだこて

      設定温度固定式はんだこて

        はんだこて用コテ先

        はんだこて用コテ先

          コテライザー こて先ハンディプロ用

          コテライザー こて先ハンディプロ用

            替こて先 先端部全周はんだメッキ仕様 PX-2RT-5CR

            替こて先 先端部全周はんだメッキ仕様 PX-2RT-5CR

              N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

              N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

                即熱はんだこて交換コテ先

                即熱はんだこて交換コテ先

                  セラミックはんだこて交換コテ先

                  セラミックはんだこて交換コテ先

                    替こて先 BN-60/80T

                    替こて先 BN-60/80T

                      温調はんだこて交換コテ先

                      温調はんだこて交換コテ先

                        WXMT ホットピンセット+WDH 60コテ台セット

                        WXMT ホットピンセット+WDH 60コテ台セット

                          デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                          デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                            メーカー ユニコン goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) WELLER 白光
                            通常価格 1,600円 710円 4,453円 710円 941円 695円 18,328円 731円 415円 360円 731円 50,158円 12,540円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   5日目  

                            108LL/108XL用コテ先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました