(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TYY12022
タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)【2個入り】 タケネ ツリグヨコヨコ (2コイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

【特長】・六角ボルトを鉄板で包んだ構造です。・穴部にシャックルを連結させて使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • 穴径(mm):
    17

型番

TYY12022 解除

Loading...

商品情報を表示

TYY12022 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TYY12022

TYY12022

0.22
212-1298
4562122560085
123.000
22

1パック

2個入り

880( 968円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角ボルトを鉄板で包んだ構造です。
・穴部にシャックルを連結させて使用します。
【用途】
・コンクリート製品吊り上げ用。
・各種重量物吊り上げ用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)の型番TYY12022のページです。
型番TYY12022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

    アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

    アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ

      大内径リンク

      大内径リンク

        インサート用金具 シメツケアップ

        インサート用金具 シメツケアップ

          エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

          エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

            鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

            鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

              ロットボルト SUS304

              ロットボルト SUS304

                アイボルト(スチール製)

                アイボルト(スチール製)

                  回転アイナット アイナットスター

                  回転アイナット アイナットスター

                    アイナット (スチール製)

                    アイナット (スチール製)

                      パワーポイントスイベル

                      パワーポイントスイベル

                        アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                        アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                          ドアスティックフック

                          ドアスティックフック

                            メーカー タケネ NANIWA(浪速鉄工) 大洋製器工業 タケネ RUD コンドーテック NANIWA(浪速鉄工) タケネ RUD トラスコ中山 RUD NANIWA(浪速鉄工) ベルク
                            通常価格 880円 549円 8,927円 13,840円 36,901円 2,027円 584円 494円 12,703円 507円 21,205円 647円 777円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   8日目~   8日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト その他 その他 フック - アイボルト アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト -
                            材質1 スチール - - スチール - - - スチール - - - - -
                            材質2 表面処理:ユニクロメッキ仕上げ - - 表面処理:ユニクロメッキ仕上げ - - - 表面処理:ユニクロメッキ仕上げ - - - - -
                            穴径(mm) 17 - - - - - - - - - - - -

                            タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TYY16027
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 全長(mm)

                            1,215円

                            ( 1,337円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            0.26212-13014562122560092172.00027

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました