(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクボ アンカーボルトセット 連棟

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクボ アンカーボルトセット 連棟

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・布基礎・ブロック1段基礎等で使用。【用途】・基礎工事用固定用アンカー...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4904780062424
  • トラスココード:
    132-8935
  • 質量(g):
    230.0

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYR-AL

2個

1,200( 1,320円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布基礎・ブロック1段基礎等で使用。
【用途】
・基礎工事用固定用アンカー
【商品仕様】
・連棟部専用各2個)
・タクボ アンカーボルトセット 連棟
・JANコード:4904780062424
・質量:0.23kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクボ アンカーボルトセット 連棟の型番TYR-ALのページです。
型番TYR-ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクボ アンカーボルトセット 連棟

タクボ アンカーボルトセット 連棟

    タクボ アンカーボルトセット 基本

    タクボ アンカーボルトセット 基本

      ジャストライト セーフティキャビネット用固定金具

      ジャストライト セーフティキャビネット用固定金具

        ジャストライト アースコード

        ジャストライト アースコード

          アースコード (丸型端子と丸型端子)

          アースコード (丸型端子と丸型端子)

            アースコード (丸型端子とクリップ端子)

            アースコード (丸型端子とクリップ端子)

              キャビネット保管システム オプション 固定金具

              キャビネット保管システム オプション 固定金具

                キャビネット保管システム オプション 棚板

                キャビネット保管システム オプション 棚板

                  保管庫用オプションシール(白)

                  保管庫用オプションシール(白)

                    キャビネット保管システム オプション パーティション

                    キャビネット保管システム オプション パーティション

                      大型保管庫用オプション 棚板

                      大型保管庫用オプション 棚板

                        スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

                        スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

                          ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

                          ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

                            メーカー タクボ タクボ ジャストライト ジャストライト ジャストライト ジャストライト サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ジャストライト
                            通常価格 1,200円 1,925円 50,685円 1,400円 1,400円 1,400円 2,951円 16,951円 2,025円 2,001円 6,121円 6,627円 17,806円
                            通常出荷日 9日目   9日目   12日目   1日目   9日目   6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   6日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            JANコード 4904780062424 4904780062417 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 132-8935 132-8941 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 230.0 450.0 - - - - - - - - - - -

                            タクボ アンカーボルトセット 連棟のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました