(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可変溝切カッター

可変溝切カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,797円
税込単価
10,777円

【特長】・3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。・刃数26Pで最大溝幅21m...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    120
  • 刃厚(mm):
    2.8
  • 内径(mm):
    15
  • 歯数(山数)(P):
    26
  • JANコード:
    4949022003537
  • トラスココード:
    828-3464
  • 刃材質:
    タングステンカーバイド
  • 重量(g):
    207
  • 材質(台金):
    工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

TYA-120S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYA-120S

1個

9,797( 10,777円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。
・刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。
・フランジ厚13mmで安定性抜群です。
【用途】
・一般木工。

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

TYA-120Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

可変溝切カッターの型番TYA-120Sのページです。
型番TYA-120Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可変溝切カッター

可変溝切カッター

    BSC-520用チップソー

    BSC-520用チップソー

      ぼたん

      ぼたん

        一般鉄鋼用 チップソー

        一般鉄鋼用 チップソー

          丸ノコ用レーザースリットチップソー

          丸ノコ用レーザースリットチップソー

            グローバルソー

            グローバルソー

              一刀両断 ザ・サイディングソー

              一刀両断 ザ・サイディングソー

                チップソー(一般木工用)

                チップソー(一般木工用)

                  富士 サーメットチップソーさくら305FG 305X2.0X25.4 60P

                  富士 サーメットチップソーさくら305FG 305X2.0X25.4 60P

                    オールダイヤ

                    オールダイヤ

                      チップソードラドR

                      チップソードラドR

                        鉄人の刃プロの力 ハイクラス

                        鉄人の刃プロの力 ハイクラス

                          コンパネ用

                          コンパネ用

                            メーカー チップソージャパン リョービ 富士製砥 モトユキ リョービ モトユキ チップソージャパン マキタ 富士製砥 チップソージャパン 柳瀬 アイウッド チップソージャパン
                            通常価格 9,797円 9,732円 3,568円 5,200円 4,200円 7,212円 4,374円 7,878円 20,686円 13,331円 4,827円 5,460円 12,643円
                            通常出荷日 8日目   4日目   8日目   2日目   7日目   1日目   3日目~   3日目   8日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            外径(mm) 120 135 180 165 125 - - 216 - - 180 - 255
                            刃厚(mm) 2.8 1.4 2 1.4 1.2 - 1.8 2.2 - 1.8 1.4 - 3
                            内径(mm) 15 20 20 20 20 20 20 25.4 - 20 20 - 25.4
                            歯数(山数)(P) 26 30 40 40 - - - 80 - 8 40 - 80
                            JANコード 4949022003537 - - - - - - - - - - - 4949022004534

                            可変溝切カッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました