(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TX-WT-180BW
作業台 ステンレスサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,388円
税込単価
67,527円

【特長】・幅広い厨房室でのハードな使用に対応できる。精度の高い衛生的な製品

詳細情報を確認する

  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

TX-WT-180BW 解除

Loading...

商品情報を表示

TX-WT-180BW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX-WT-180BW

1800
900
56500.0
147-6059

1個

61,388( 67,527円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い厨房室でのハードな使用に対応できる。精度の高い衛生的な製品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台の型番TX-WT-180BWのページです。
型番TX-WT-180BWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台

作業台

    引出し付作業台 SUS430

    引出し付作業台 SUS430

      タニコー コンロ台

      タニコー コンロ台

        ステンレス作業台片面引出付H枠 WDHシリーズ

        ステンレス作業台片面引出付H枠 WDHシリーズ

          ステンレス作業台片面引出付H枠 WDH-15060

          ステンレス作業台片面引出付H枠 WDH-15060

            メーカー タニコー タニコー タニコー シンコー シンコー
            通常価格 38,898円 45,581円 34,148円 66,114円 92,393円
            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目  
            高さ (mm) 800 800 - 800 -
            均等荷重(kg) 80 - - 150 150
            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - -

            この商品のバリエーション

            型番
            TX-WT-120NB
            TX-WT-150ANB
            TX-WT-150NB
            TX-WT-180ANB
            TX-WT-180NB
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口 (mm) 奥行 (mm) 質量(g) トラスココード

            38,898円

            ( 42,788円 )
            1個 あり

            7日目

            120060027500.0132-8222

            48,750円

            ( 53,625円 )
            1個 あり

            7日目

            150075038500.0147-6055

            44,898円

            ( 49,388円 )
            1個 あり

            7日目

            150060033500.0132-8223

            55,397円

            ( 60,937円 )
            1個 あり

            15日目

            180075049500.0147-6053

            50,639円

            ( 55,703円 )
            1個 -

            7日目

            180060039000.0147-6049

            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました